ECADEMY

Principales características

Comfort_Task 06_main image_900x425

Principales características

La siguiente lista muestra algunas de las principales características y beneficios de COMFORT.

Diseño compacto
COMFORT tiene un diseño compacto que hace sencilla su instalación en lugares pequeños.

Carcasas de aislamiento
COMFORT viene equipada con carcasas de aislamiento para evitar las pérdidas de calor.

Latón resistente a la corrosión
El cuerpo de la bomba COMFORT está fabricado en latón resistente a la corrosión, siendo la elección óptima para el agua potable y sistemas abiertos.

Enchufe de la gama Alpha
Las variantes COMFORT PM están equipadas con enchufe ALPHA de conexión sencilla sin tener que abrir la caja de terminales.


3 modos de funcionamiento
COMFORT tiene 3 modos de funcionamiento:

1. 100%: la bomba funciona constantemente a máxima velocidad

2. Temperatura: mantiene la temperatura del agua en un rango detectado automáticamente en el sistema individual.

3. AUTOADAPT: aprende, almacena y adapta el tiempo de funcionamiento al patrón de consumo

Sensor de temperatura
El sensor simplemente se monta en la tubería de suministro.

Sensor integrado
El sensor integrado en la circuladora COMFORT dispone de un cable.

..PDF

TOPIC 2 task 6 COMFORT_Task 6 Features checklist v1a_E_DONE_fv.pdf (size: 0.4MB)

DESCARGAR FICHERO