ECADEMY

Resumen de ventajas & beneficios

Grundfos-Rainwater Harvesting-task2

Benefits summary

Este documento resume las principales ventajas de las soluciones Grundfos para la recogida de agua de lluvia.

Soluciones que marcan la diferencia
Con la recogida de agua de lluvia para su uso dentro y en los alrededores de la vivienda, las soluciones de recogida de agua de lluvia pueden aliviar la presión del alcantarillado y reducir la necesidad de usar agua potable, tan valiosa, en inodoros y demás aplicaciones para las que las aguas grises son igualmente sostenibles.

Instaladas en seco y sumergibles
Con dos modelos básicos se garantiza la mayor flexibilidad posible en la instalación.

Silenciosas y compactas
Nuestros modelos sumergibles prácticamente no se oyen y no ocupan espacio en la vivienda.

Fácil accesibilidad
Nuestras opciones instaladas en seco pueden colocarse en espacios fácilmente accesibles para un mantenimiento rápido y cómodo.

Red de tuberías presurizadas
La red de tuberías presurizadas permite a los instaladores colocar el depósito en cualquier lugar, sin riesgo de perder presión del agua.

La comodidad del todo en uno
Las soluciones todo en uno simplifican la instalación y la puesta en marcha.

..PDF

Recogida de agua de lluvia_Tarea 2.pdf (size: 0.1MB)

DESCARGAR FICHERO