ECADEMY

Lista de características

Grundfos-magna3-task7

Features checklist

La siguiente lista presenta algunas de las principales características y beneficios de MAGNA3.

Gama completa
MAGNA3 está disponible en más de 150 versiones dobles o sencillas en acero inoxidable o fundición, y con una altura máxima de 18m y caudal máximo de 78.5 m3/h (150 m3/h para configuraciones dobles).

Rango ampliado de temperatura del líquido
El rango de la temperatura del líquido es de -10°C a +110°C, y ahora es independiente de la temperatura ambiente (0°C a +40°C).

Eficiencia energética superior
El EEI de MAGNA3 es de solo 0.18, superando fácilmente los estándares de eficiencia y de Mejor Tecnología en su Clase de la UE.

Fiabilidad superior
La carcasa resistente a la corrosión y la electrónica refrigerada por aire mejoran la fiabilidad.

Fácil instalación
Características como el anillo abrazadera de un solo tornillo, la interfaz de usuario intuitiva y la compatibilidad con Grundfos GO facilitan la instalación y mantenimiento.

Integración BMS
Para conectar a un BMS, se pueden añadir los siguientes módulos CIM con los siguientes estándares fieldbus: LON. Profibus, Modbus, SMS/GSM/GPRS, GRM y BACnet. Además, GENIbus también está disponible. En todas las situaciones de sustitución, la bomba es 100% compatible con la gama MAGNA Serie 2000.

Paquete ampliado de E/S
Incluye 1 entrada analógica (0-10V/4-20mA) con potencia incorporada, 2 salidas de relé que pueden configurarse de manera independiente como en funcionamiento, preparado o alarma, 3 entradas digitales para parada/arranque externo, curva máxima y curva mínima y conectividad Wireless.

Modos de funcionamiento inteligente
Los modos AUTOADAPT y FLOWADAPT automáticamente aseguran la eficiencia óptima cuando las condiciones y al demanda cambian.

Contador de energía térmica incorporado
Un contador de energía incorporado monitoriza la distribución de energía dependiendo del punto de trabajo.

Funciones multi-bomba
Una conexión wireless GeniAir permite las funciones multi-bomba sin necesidad de utilizar módulos de expansión.

..PDF

MAGNA3_Lista de caracteristicas.pdf (size: 0.1MB)

DESCARGAR FICHERO