ECADEMY

Resumen de características de WC-3

Grundfos-Sololift2-task6

Resumen de características SOLOLIFT2 WC-3

A continuación le mostramos un resumen de las ocho características esenciales de SOLOLIFT2 WC-3.

Conectores compactos y flexibles
Los conectores flexibles y compactos permiten una sustitución sencilla de productos de otras marcas al fallar. Los conectores verticales y horizontales ajustables permiten su conexión a las tuberías existentes. Y un adaptador flexible y ajustable para la salida (kit accesorio adicional) facilita la conexión a la tubería de descarga existente.

Seleccione la dirección de la descarga
La dirección de descarga puede seleccionarse de acuerdo al lugar de la instalación - tanto vertical como horizontal. El codo de descarga se puede rotar 360 grados en todas direcciones, y la válvula de no retorno ya está integrada. Esto significa flexibilidad - incluso en el momento de su sustitución.

Todos los componentes en 1 unidad
Todos los componentes importantes están agrupados en una unidad compacta motor/bomba. Es muy sencillo desmontar esta unidad, fijado con cuatro tornillos, y tener acceso al tanque para eliminar los elementos sólidos que se caen al inodoro por accidente.  Esto supone que no necesita acceder al tanque contaminado para desmontar cualquier componente – sin perder el tiempo en el desmontaje de la unidad detrás del inodoro.

Cuchilla de alto rendimiento
La cuchilla es la responsable principal de la descarga fiable de los desechos. Todas las variantes de SOLOLIFT2 con conexión a inodoro incorporan una cuchilla mejorada de alto rendimiento fabricada en acero inoxidable fortalecido. Esto asegura que cualquier tipo de papel o producto de higiene femenina que - contra cualquier recomendación - se tiran al inodoro pueda ser manejado sin problemas. Después de cada intervalo la cuchilla se auto-limpia.

Acoplamiento sumergido para fácil desmontaje
Un acoplamiento flexible y sumergido asegura que la unidad motor/bomba pueda ser desmontada fácilmente - incluso en condiciones difíciles como espacio limitado. Las guías laterales ayudan a la colocación y posicionamiento del tanque, facilitando la realización del mantenimiento de una forma limpia.

Función anti-bloqueo manual
Todas las SOLOLIFT2 están equipadas con una función manual anti-bloqueo que puede liberar la cuchilla en caso de bloqueo ocasional por un material sólido. Simplemente quite el tornillo de la tapa y gire el eje del motor a derecha e izquierda varias veces con un destornillador. En situaciones de emergencia, esto puede permitir al usuario eliminar los bloqueos.

Interruptor externo de presión
Las variantes de SOLOLIFT2 con conexión a inodoro vienen con un interruptor de presión externo para controlar el nivel. Esto supone que no hay partes móviles dentro del tanque. La posición externa del interruptor también facilita el mantenimiento y la limpieza. Un acceso y desmontaje complicado del tanque ya es historia – simplemente saque la unidad del interruptor de presión para comprobación y limpieza.

Diseño modular
SOLOLIFT2 es modular, con una única unidad motor/bomba para las tres variantes de SOLOLIFT2 con conexión a inodoro. Una unidad de motor/bomba es suficiente para reparar la estación elevadora en unos pocos minutos. Simplemente sustituya la unidad para resolver el 99% de todos los posibles problemas técnicos.

..PDF

Sololift2 WC3_Resumen características.pdf (size: 0.1MB)

DESCARGAR FICHERO