Nueva y sencilla forma de gestionar los sistemas de riego

Overview_TEXT

Resumen

El contratista especializado en ingeniería del agua y deportes en cesped, MJ Abbot Limited utilizó la nueva interfaz de comunicación de datos Grundfos cuando actualizó su sistema de riego por aspersores en uno de los exclusivos campos de golf del norte de Irlanda. Para gestionar el agua utilizada, el club utiliza el popular sistema de control central TORO SitePro®, con cuenta con una característica estándar permitiendo la integración directa con los sistemas de bombeo. Sin embargo, el proceso de integración puede ser problemático.

Para cambiar este detalle, hemos desarrollado una interfaz de comunicación especialmente para los sistemas de bombeo Grundfos, y proporcionamos las herramientas para la integración con TORO SitePro. Esto facilitó el trabajo al contratista al establecer la conexión entre el sistema de control y el sistema de bombeo sin necesitar la ayuda de Grundfos.

 

Integración sencilla de sistemas
Con la nueva interfaz de comunicación CIU y el PC Tool de Grundfos, el encargado del cesped consigue una conexión directa e inmediata entre TORO SitePro®  y las bombas Grundfos. En este caso concreto, el Hydro MPC con convertidor de frecuencia CUE y las bombas CR de Grundfos proporcionan un suministro de agua eficiente y flexible al sistema de aspersores TORO.

Según Adrian Abbot, Director Técnico de MJ Abbott, la instalación del hardware y del software se realizó en una hora una vez se ha instalado el cable entre el sistema de bombeo y el de riego PC. Para el responsable del cesped, el funcionamiento del sistema de riego se ha mejorado gracias a la comunicación en tiempo real con el sistema de bombeo, permitiendo la monitorización remota de la presión, el caudal y de información de estado.
Para aprovechar al máximo todas las características, el contratista encontró sencilla la configuración del software Toro SitePro®  con la respuesta en tiempo real de las alarmas proporcionadas por el sistema de bombeo.

 

“La información de instalación y el software de servicio de integración son claros y fáciles de utilizar.”
Adrian Abbott, Director Técnico, MJ Abbot Limited.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Tema:

Grundfos CIM/CIU Una interfaz de comunicación sencilla entre redes fieldbus y sistemas de bombeo Grundfos.

Ubicación:

Irlanda

Empresa:

Grundfos

Más sobre las interfaces de comunicación Grundfos

La nueva interfaz de comunicación Grundfos ofrece sistemas llave en mano totalmente integrados y preprogramados para ser compatibles con la mayoría de los sistemas SCADA. El módulo de interfaz puede instalarse como un componente interno o como unidad montada en pared donde no se realiza la conexión interna.

  • GrundfosCIU–Montaje pared/unidad rail DIN
  • Módulo CIM–Montaje interno-Bombas E/11-22kW
  • Protocolos:LON,Profibus,Modbus,GENIbus,BACnet,GSM/GPRS
  • Pérfil de funcionalidad asegura funcionamiento sin otros dispositivos

 

Grundfos CIM/CIU
Grundfos CIM/CIU Una interfaz de comunicación estándar entre redes fielbus y sistemas de bombeo Grundfos.

Ajuste sencillo

System
Para el equipo de MJ Abbott Limited, fue muy sencillo ajustar la interfaz Grundfos utilizando el Servicio de Integración Toro-Grundfos.
Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

Contacto

Si necesita una solución parecida, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Contacto

Si necesita una solución parecida, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)