Enciclopedia

Mostrar resultados 41 del 50 al 354
Bombas de aguas fecales Grundfos SE
La afamada gama SE está diseñada para manipular aguas residuales, agua de procesos y aguas residuales no tratadas sin filtrar en aplicaciones industriales, de servicio público y municipales de trabajos industriales.
Bombas de aspiración axial de Grundfos (NK/NKG)
Bombas de aspiración axial, polivalentes adecuadas para una variedad de aplicaciones diferentes que exigen un suministro fiable y económico.
Bombas de aspiración axial de Grundfos (NKE/NKGE)
Las bombas NKE/NKGE son bombas de acoplamiento largo equipadas con un motor con convertidor de frecuencia integrado.
Bombas de dosificación
La bomba de dosificación pertenece a la familia de bombas con desplazamiento positivo y normalmente es una bomba con diafragma.
Bombas de engranajes
La bomba de engranajes más simple consta de dos engranajes rectos engranados entre sí y girando en sentidos opuestos dentro de una carcasa. Cualquier líquido que rellene el espacio existente entre los dientes del engranaje y la carcasa debe seguir junto con los dientes cuando gire el engranaje.
Bombas de mantenimiento de presión
Las bombas de mantenimiento de presión se utilizan para mantener una presión constante en un sistema cerrado de calefacción o aire acondicionado.
Bombas en línea verticales de Grundfos
Las bombas en línea verticales de Grundfos se utilizan en edificios comerciales para aplicaciones de calefacción y aire acondicionado.
Bombas en línea verticales de Grundfos (TP)
Las bombas en línea verticales de Grundfos se utilizan en una serie de aplicaciones, incluyendo aire acondicionado y calefacción.
Bombas en línea verticales de Grundfos (TPE)
Las bombas en línea verticales de Grundfos con convertidores de frecuencia integrados se utilizan en una serie de aplicaciones, incluyendo aire acondicionado y calefacción.
Bombas en paralelo
Las bombas en paralelo aumentarán el Q.