Enciclopedia

Mostrar resultados 51 del 60 al 354
Bombas en serie
Las bombas en serie aumentarán la altura.
Bombas monobloc de aspiración axial de Grundfos (NBE/NBGE)
Las bombas NBE/NBGE son bombas de acoplamiento directo equipadas con un motor con convertidor de frecuencia integrado.
Bombas normalizadas de aspiración axial de Grundfos (NB/NBG)
Las bombas normalizadas de aspiración axial de Grundfos son bombas polivalentes adecuadas para una serie de aplicaciones distintas que exigen un suministro fiable y económico.
Bombas principales
En los sistemas de calefacción y de aire acondicionado, el agua se debe distribuir desde el sistema de suministro al punto de consumo.
Bombas trituradoras Grundfos SEG
Las bombas trituradoras de Grundfos (SEG) están específicamente diseñadas para zonas sin sistemas de alcantarillado o zonas en las que los sistemas de gravitación no sean adecuados.
Bombeo a presión constante
Aumento de la presión del agua hasta un cierto valor de presión y mantenimiento de este valor independiente del caudal y de la presión de entrada.
Bucle de mezcla
Los sistemas de calefacción que tengan varias zonas y consumidores de calor presentan una demanda variable de caudal y temperatura.
Bucle de mezcla, derivación simple con válvula de 3 vías en tubería de retorno
Se utilizan los bucles de mezcla de derivación simple con válvula de 3 vías en retorno cuando se desea mantener un caudal variable en el lado secundario y una temperatura constante.
Bucle de mezcla, derivación simple con válvulas de 2 vías
Se utiliza un bucle de mezcla con derivación simple cuando en el lado secundario se desea un caudal variable, una temperatura variable o ambas cosas.
Bucle de mezcla, doble derivación con válvula de 3 vías, tipo 1
Los bucles de mezcla de doble derivación se caracterizan por el caudal constante en el lado principal donde se producen los elevados costes de energía de bombeo. Los bucles de mezcla de doble derivación suelen estar dotados con válvulas de 3 vías.