Curva constante, modo de control

Cuando exista una demanda de caudal y calor constantes, se puede utilizar una bomba de velocidad controlada en lugar de una válvula reguladora para ajustar el caudal.

Cuando exista una demanda de caudal y calor constantes, se puede utilizar una bomba de velocidad controlada en lugar de una válvula reguladora para ajustar el caudal.

La velocidad se puede ajustar entre el 25% y el 100%. Esta característica es especialmente beneficiosa para:

  • Superficies calefactoras
  • Superficies refrigerantes
  • Sistemas de calefacción con válvulas de 3 vías
  • Sistema de aire acondicionado con válvulas de 3 vías
  • Bombas enfriadoras

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati