Entalpía

La entalpía describe una cantidad de energía, y es un valor de referencia para distintos elementos a diferentes presiones y temperaturas. Con frecuencia, la entalpía se proporciona con las siguientes unidades: kJ/Kg.

La entalpía, representada normalmente como H, es un estado definido como
H = U + p · v.
La entalpía H viene dada en Julios (J)
U = energía interna; dada en Julios (J)
p = presión; dada en pascales (Pa)
v = volumen; dado en metros cúbicos (m3).

La energía interna, por ejemplo de un gas, es la expresión del movimiento de sus moléculas. Si se añade calor al gas aumentará la energía interna.

La entalpía describe una cantidad de energía, y es un valor de referencia para distintos elementos a diferentes presiones y temperaturas. Con frecuencia, la entalpía se proporciona con las siguientes unidades: kJ/Kg.

En los sistemas de ventilación y de refrigeración, el aire cambia de estado todo el tiempo. Se puede utilizar un diagrama de Mollier para mostrar un resumen de estos diferentes cambios de estado. Existen distintos tipos de diagramas de Mollier para cada propósito y situación.

La entalpía es una expresión de la energía/trabajo que resulta necesaria para un proceso.

Por ejemplo:
Se calienta vapor a una presión constante de 1 bar de 200 ºC a 400 ºC. A 200 ºC, el vapor tiene una determinada entalpía y otra distinta a 400 ºC. Esta diferencia de entalpía mide cuánto calor (energía) hay que añadir para que el vapor alcance este aumento de temperatura.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati