Fluoroelastómeros

Los fluoroelastómeros (FKM) son uno de los distintos tipos de goma utilizados como material de empaquetadura en cierres de eje para evitar la fuga del medio bombeado.

El tipo de goma utilizado como material de empaquetadura depende del medio y de la presión existentes en el sistema. Los fluoroelastómeros (FKM) cubren una amplia familia de gomas diseñadas para resistir aceite, combustible y una amplia gama de productos químicos entre los que se incluyen disolventes no polares. Existen normas y grados especiales; los últimos tienen propiedades especiales, tales como una resistencia mejorada para funcionamiento a baja temperatura y productos químicos.

Los FKMs ofrecen una excelente resistencia al funcionamiento a elevadas temperaturas en diferentes tipos de aceite (hasta 200°C dependiendo del grado de FKM). Las gomas de fluoroelastómero presentan una resistencia limitada al vapor, agua caliente, metanol y otros fluidos altamente polares. Este tipo de goma tiene poca resistencia a aminas, álcalis fuertes y muchos freones.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati