Interfaces de comunicación Grundfos CIM/CIU

Los productos CIM/CIU ofrecen interfaces estándar para la comunicación de datos entres bombas Grundfos y varias tecnologías de comunicación.

Hoy en día, la comunicación de datos ha llegado a ser clave para el éxito de la gestión de edificios. La comunicación de datos permite a los dispositivos como bombas, sensores, calderas, ventiladores y aire acondicionado comunicarse entre ellos. Esto permite al director del edificio o al equipo técnico un visión general del sistema HVAC.

Con la importancia del consumo de potencia, un sistema optimizado de gestión de edificios (BMS) puede ahorrar mucha energía manteniendo el alto nivel de confort.

Con CIM/CIU, Grundfos permite que una amplia gama de bombas y sistemas de bombeo se comuniquen con otros dispositivos y soluciones BMS, utilizando un sistema de comunicación estándar, como BACnet, LONworks, Modbus, GSM y Profibus.

 

Módulo CIM incorporado
CIM significa Módulo de Interfaz de Comunicación, y es un módulo de comunicación ya instalado internamente en las bombas E de Grundfos de 11-22 kW y en los Controles Dedicados.

 

CIU montaje pared/sobre rail DIN
CIU con una fuente de alimentación interna es adecuado para productos Grundfos que no soportan la incorporación de un módulo. CIU es el acrónimo de Unidad de Interfaz de Comunciación y es una caja externa que puede colocarse en una pared o un cuadro de control (Ver foto).

 

Sobre CIM/CIU

  • Perfiles funcionales estándar
  • Soporta una amplia gama de productos Grundfos
  • Simple configuración y puesta en marcha
  • Diseño modular basado en estandar abierto
  • Fuente de alimentación 24-240 VAC/VDC en CIU

 

Beneficios

  • Instalación sencilla y rápida en las redes existentes utilizando perfiles de funcionamiento estandar.
  • Ya no son necesarias inspecciones visuales de los equipos
  • Se pueden monitorizar los niveles de confort de todas las zonas del edificio desde una única estación
  • Es posible el registro de datos de la bomba desde los Sistemas de Gestión de Edificios (BMS)
  • Monitorización del caudal, altura y consumo de energía del sistema de bombeo
  • Es posible recibir un SMS en caso de alarma urgente (si se utiliza la solución GSM)

 

Ofrece comunicación estándar de datos para los siguientes productos Grundfos:

  • Circuladoras MAGNA/UPE
  • Bombas-E: CRE/CRNE/CRIE, MTRE, CME, TPE Series 1000/2000, NBE/NKE
  • CUE
  • Monitor CR para control avanzado de bombas
  • Controlador de bomba: Control MPC
  • Grupos de presión: Hydro Multi-E e Hydro MPC
  • Protector de motor MP 204
  • Dedicated Controls (Aguas residuales)
  • AutoAdapt para agua residual

* No todos los fieldbus están disponibles para cada producto. Contactar con Grundfos para información adicional.