Grundfos DP – Bombas de drenaje

Las bombas DP de Grundfos están diseñadas para bombear agua de drenaje y agua subterránea desde instalaciones en viviendas, granjas, pequeñas industrias, etc. o de su entorno.

Las bombas DP de Grundfos están diseñadas para bombear agua de drenaje y agua subterránea desde instalaciones en viviendas, granjas, pequeñas industrias, etc. o de su entorno.

Las bombas DP portátiles de Grundfos también son ideales para aplicaciones de protección contra inundaciones y como bombas para uso general en la agricultura, la industria, etc.

Las bombas DP están equipadas con un filtro de aspiración sobre el que se apoya la bomba. El filtro de aspiración permite el paso de partículas sólidas de hasta 10 mm de tamaño, el paso libre máximo a través de las bombas DP.

Líquidos bombeados
Las bombas DP de Grundfos son adecuadas para bombear líquidos de drenaje y otros, con un valor de pH de 4 a 10, en instalaciones permanentes.

Las bombas DP de Grundfos son adecuadas para las siguientes aplicaciones:

  • Agua de drenaje y superficial
  • Agua subterránea
  • Agua de procesos industriales sin sólidos ni fibras

Temperatura del líquido
0°C a +40°C. Hasta +60°C para periodos cortos, se permite como máximo una hora (sólo versiones que no sean Ex).

Variantes
La gama DP incluye modelos para suministro de tensión monofásico o trifásico. Todos los tipos están diseñados para tolerancias de tensión de –10%/+6%. Las versiones monofásicas requieren una caja de control con condensador de funcionamiento integrado de 30 uF.