Bomba de aspiración axial

Las bombas de aspiración final de Grundfos se utilizan en tareas de suministro de agua, aumento de presión industrial, transferencia industrial de líquido, HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) y riego.

Las bombas de aspiración final de Grundfos son bombas multiuso adecuadas para una amplia variedad de aplicaciones que demandan un suministro fiable y a buen precio. Las bombas de aspiración final se utilizan en cinco campos de aplicaciones principales: Suministro de agua, aumento de presión industrial, transferencia industrial de líquidos, HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) y riego.

Todas estas bombas son bombas de voluta centrífuga, de etapa única no autocebadoras, con puerto de aspiración axial, con puerto de descarga radial y eje horizontal. La gama de bombas de aspiración axial Grundfos está formada por una serie completa de bombas con acoplamiento cerrado y acoplamiento largo en total conformidad con las normas EN733 e ISO2858. Las bombas tienen un diseño de desmontaje trasero que permite la extracción del motor, acoplamiento, soporte de rodamiento e impulsor sin perturbar la carcasa de la bomba ni a la red de tuberías. De esta forma, incluso las bombas de mayor tamaño pueden ser mantenidas por una única persona con una grúa.

Observe que existe un determinado número de variantes del producto para cada modelo. En Grundfos WebCAPS podrá encontrar información detallada sobre esas variantes.

Normas
Las normas ISO 2858 y EN733 especifican las denominaciones, puntos de servicio nominales y dimensiones principales de las bombas centrífugas de aspiración final. Existen diferencias en la denominación, punto de servicio nominal y dimensiones. Las principales diferencias son:

  • EN733 es un estándar de 10 bares e ISO2858 es una norma de 16 bares. 
  • La brida de aspiración suele ser mayor en las bombas ISO que en las bombas EN
  • En general, la ISO 2858 especifica ejes de mayor tamaño para las mismas potencias que la EN733
  • Las medidas correspondientes a la norma ISO2858 permiten la existencia de más espacio en la bomba para funciones especiales tales como doble cierre, engranajes de mayor tamaño, etc. (EN 733 no lo permite)

Las normas sólo están relacionadas con la bomba normalizadas, pero muchos fabricantes, incluyendo Grundfos, también aplican estas normas a las bombas monobloc. Las normas sólo especifican una determinada gama de bombas de aspiración final. Existen 34 modelos ISO y 29 modelos EN. Las bombas que se encuentran fuera de la gama reciben el nombre de bombas subdimensionadas o supradimensionadas. Grundfos dispone de 42 modelos.

Bombas NB/NBG
La NB/NBG es una bomba centrífuga monoetapa de acoplamiento corto; la bomba y el motor se encuentran integrados formando una unidad compacta.
Norma: EN733 (NB) / ISO 2858 (NBG)
Nombre comercial en Alemán: Bloc
Nombre comercial en español: Acoplamiento corto

Bombas NK/NKG
La NK/NKG es una bomba centrífuga monoetapa y de acoplamiento largo; tiene un diseño modular que consta de un motor, un acoplador y la bomba, todo ello montado sobre una bancada.
Estándar: EN733 (NK) / ISO 2858 (NKG)
Nombre comercial en Alemán: Norm
Nombre comercial en español: Acoplamiento largo

Bombas NBE/NGBE/NKE/NKGE
Son bombas equipadas con un motor con un convertidor de frecuencia integrado y el software de aplicación necesario para alcanzar una solución integrada que permita el control electrónico de la velocidad.

El control electrónico de la velocidad permite un control continuo variable de la velocidad del motor que permite la adaptación de las prestaciones a un determinado rendimiento.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati