Bombas monobloc de aspiración axial de Grundfos (NBE/NBGE)

Las bombas NBE/NBGE son bombas de acoplamiento directo equipadas con un motor con convertidor de frecuencia integrado.

Las bombas de aspiración axial de Grundfos son bombas polivalentes adecuadas para una serie de aplicaciones distintas que exigen un suministro fiable y económico. Las bombas de aspiración axial se utilizan en cinco campos de aplicaciones principales: Suministro de agua, aumento de presión industrial, trasiego de agua industrial, HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) y riego.

Las bombas NBE/NBGE son bombas de acoplamiento directo equipadas con un motor con variador de frecuencia integrado y el software de aplicación necesario para conseguir una solución con todo incluido que permita el control electrónico de la velocidad. El control electrónico de la velocidad permite un control continuamente variable de la velocidad del motor, que a su vez permite la adaptación del rendimiento a un requisito determinado.

La bomba NBE cumple la norma EN733, y las bombas NBGE cumplen la norma ISO2858. La gama para motores con variador de frecuencia integrado va hasta 22 kW.

En comparación con las bombas NKE/NKGE, las bombas NBE/NBGE son más compactas y por lo tanto se adaptan a espacios reducidos. Por otro lado, las bombas de aspiración axial NKE/NKGE tienen un mantenimiento más fácil debido al acoplamiento de separación.

Principales características del producto:

  • Hidráulica optimizada en el cuerpo y el impulsor = caudal de líquido sin obstáculos
  • Cierre de junta tórica entre cuerpo de la bomba y cubierta = sin riesgo de fugas
  • Cuerpo, impulsor y anillo de desgaste de diferentes materiales = resistencia a la corrosión mejorada, sin elementos adhesivos
  • Cojinetes de bolas cerrados = lubricación correcta, sin introducción de polvo
  • Diseño extraíble en la parte trasera para desmontar en caso de mantenimiento o reparación
  • La bomba está electro-revestida para aumentar la resistencia a la corrosión
  • Disponible con motores EFF1
  • Disponible en una serie de variantes de cierres y materiales
  • PN 10 y 16 bar
  • Temperatura hasta 140C
  • Ahorro de energía