Bombas normalizadas de aspiración axial de Grundfos (NB/NBG)

Las bombas normalizadas de aspiración axial de Grundfos son bombas polivalentes adecuadas para una serie de aplicaciones distintas que exigen un suministro fiable y económico.

Las bombas normalizadas de aspiración axial de Grundfos son bombas polivalentes adecuadas para una serie de aplicaciones distintas que exigen un suministro fiable y económico. Las bombas de aspiración axial se utilizan en cinco campos de aplicaciones principales: Suministro de agua, aumento de presión industrial, trasiego de agua industrial, HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) y riego.

La bomba NB cumple la norma EN733 y las bombas NBG cumplen la norma ISO2858. La gama NB/NBG es una bomba de acoplo directo que abarca un caudal de hasta 1000 m3/h y 200 kW.

La principal diferencia entre una bomba NK/NKG y una bomba NB/NBG es que la NB/NBG es pequeña y compacta y, por lo tanto, ahorra espacio. Por otro lado, las bombas de aspiración axial NK/NKG tienen un mantenimiento más sencillo debido a la posibilidad de un acoplamiento separador.

Principales características del producto:

  • Hidráulica optimizada en el cuerpo y el impulsor = caudal de líquido sin obstáculos
  • Cierre de junta tórica entre cuerpo de la bomba y cubierta = sin riesgo de fugas
  • Cuerpo, impulsor y anillo de desgaste de diferentes materiales = resistencia a la corrosión mejorada, sin elementos adhesivos
  • Cojinetes de bolas cerrados = lubricación correcta, sin introducción de polvo
  • Diseño extraíble en la parte trasera para desmontar en caso de mantenimiento o reparación
  • La bomba está electro-revestida para aumentar la resistencia a la corrosión
  • Disponible con motores EFF1
  • Disponible en una serie de variantes de cierres y materiales
  • PN 10 y 16 bar.
  • Temperatura hasta 140C




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati