Bombas de aspiración axial de Grundfos (NK/NKG)

Bombas de aspiración axial, polivalentes adecuadas para una variedad de aplicaciones diferentes que exigen un suministro fiable y económico.

Las bombas de aspiración axial de Grundfos son bombas polivalentes adecuadas para una serie de aplicaciones distintas que exigen un suministro fiable y económico. Las bombas de aspiración axial  se utilizan en cinco campos de aplicaciones principales: suministro de agua, aumento de presión industrial, trasiego de líquido industrial, HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) y riego.

La bomba NK cumple la norma EN733 y las bombas NKG cumplen la norma ISO2858. La gama NK/NKG es una bomba de acoplamiento largo y cubre un caudal de hasta 1000 m3/h y 355 kW.

La principal diferencia entre una bomba NK/NKG y una bomba NB/NBG es que la NB/NBG es más compacta y, por lo tanto, ahorra espacio. Por otro lado, las bombas de aspiración axial NK/NKG con acoplamiento espaciado tienen un mantenimiento más fácil.

Principales características del producto

  • El acoplamiento espaciado permite el mantenimiento o reparación sin desmontar el motor de la bancada
  • Hidráulica optimizada por el diseño del cuerpo y el impulsor = caudal libre
  • Junta de cierre entre el cuerpote la  bomba y la cubierta = sin riesgo de fugas
  • Cuerpo, impulsor y anillo de desgaste de diferentes materiales = resistencia a la corrosión mejorada, sin elementos de retención
  • Cojinetes de bolas cerrados = lubricación correcta, sin introducción de polvo
  • Diseño extraíble en la parte trasera para desmontar en caso de mantenimiento o reparación
  • La bomba está electro-revestida para aumentar la resistencia a la corrosión
  • Disponible con motores EFF1
  • Disponible en una serie de variantes de cierres y materiales
  • PN 10 y 16 bar.
  • Temperatura hasta 140C