Hydro MPC de Grundfos - Grupo de presión

Los grupos de presión Hydro MPC constan de dos a seis bombas CRI(E)/CR(E) idénticas conectadas en paralelo y montadas en una bancada común equipada con un cuadro de control y todos los accesorios necesarios.

Como opción estándar, los grupos de presión Hydro MPC constan de dos a seis bombas CRI(E)/CR(E) idénticas conectadas en paralelo y montadas en una bancada común equipada con un cuadro de control y todos los accesorios necesarios.

Los grupos de presión Hydro MPC se suministran como unidades completas, premontadas y minuciosamente probadas, listas para su instalación.

La mayoría de los grupos de presión están disponibles con bombas CR(I) y/o CR(I)E.

Los grupos de presión Hydro MPC se dividen en siete grupos en función de las variantes de control.

La excepcional fiabilidad y eficiencia de Hydro MPC es la mejor base posible para nuestros sistemas de presión. Equipados con el controlador inteligente CU 351, los grupos de presión Hydro MPC ofrecen una eficiencia incluso mayor y costes energéticos reducidos. El resultado final es un control completo, una flexibilidad óptima de la capacidad del grupo y una eficiencia inmejorable en todo momento.

Los grupos de presión Hydro MPC están equipados con colectores de diseño higiénico.

Suministro de agua
Los grupos de presión Hydro MPC de Grundfos son idóneos para sistemas de suministro de agua industrial y para aumento de presión en edificios de varios pisos. Las necesidades de agua en edificios de varios pisos varían mucho durante el curso del día; esto exige mucho del equipo que se utiliza. Con un sistema de presión de Grundfos, es fácil proporcionar una comodidad óptima al usuario manteniendo una presión de agua constante en todos los niveles en todo momento.

Industria
Las industrias también pueden beneficiarse en gran medida de una solución de aumento de presión de Grundfos. Si se necesita presión constante con caudales muy variables, Grundfos tiene la solución. Incluso las aplicaciones más exigentes se beneficiarán de la precisión y el control avanzado de las bombas en un grupo de presión Hydro MPC de Grundfos.

Riego
Un sistema de aumento de presión Hydro MPC de Grundfos puede ayudar a conservar el agua y a optimizar los campos de cultivo respondiendo a los niveles mínimos y máximos predeterminados. Hydro MPC de Grundfos es flexible en la red de tuberías de los sistemas de riego de campos de golf y adapta el funcionamiento automáticamente a cualquier número de aspersores en cualquier zona de presión durante el ciclo de riego. Son ventajas como éstas las que hacen que Grundfos sea la elección perfecta para sistemas de riego.