Grupo de presión Hydro Multi-S de Grundfos

Los grupos de presión Hydro Multi-S de Grundfos constan de dos o tres bombas CH o CR de Grundfos idénticas conectadas en paralelo sobre una bancada común, un cuadro de control con protección del motor y un controlador integrado y todos los accesorios necesarios.

Los grupos de presión Hydro Multi-S de Grundfos constan de dos o tres bombas CH o CR de Grundfos idénticas conectadas en paralelo sobre una bancada común, un cuadro de control con protección del motor y un controlador integrado y todos los accesorios necesarios.

Los grupos de presión Hydro Multi-S se suministran como grupos de presión completos, premontados y minuciosamente probados, listos para su instalación. Para garantizar un funcionamiento fiable, el grupo de presión debe equiparse con un depósito de diafragma adecuado. Las bombas se accionan automáticamente de acuerdo con la demanda del sistema por medio de presostatos (uno para cada bomba).

Ventajas

  • Grupo de presión completo – 'enchufar y bombear'
  • Fácil uso
  • Fiable
  • Necesita poco espacio
  • Función de emergencia para mayor seguridad
  • Motores EFF1 en los modelos CR de 1,1 kW – a 5,5 kW
  • Control sencillo