Bomba circuladora UPE de Grundfos

La gama UPE de Grundfos es una bomba centrífuga con rotor encapsulado para la circulación de agua en sistemas de calefacción y climatización más pequeños en edificios comerciales. Presenta control electrónico de la velocidad del rendimiento de la bomba.

La UPE de Grundfos es una bomba centrífuga con rotor encapsulado para la circulación de agua en sistemas de calefacción y climatización más pequeños en edificios comerciales. Presenta control electrónico de la velocidad del rendimiento de la bomba.

Esta bomba está basada en tecnología de rotor encapsulado o bomba sin cierre. El líquido bombeado se enfría y, de esta forma, lubrica el motor y las piezas giratorias.
Las bombas circuladoras UPE se utilizan normalmente en edificios comerciales como colegios, hospitales y edificios de oficinas para la circulación de agua caliente doméstica, agua de calefacción y líquido de aire acondicionado.

UPE Serie 2000 es adecuada para sistemas con:

  • un caudal constante donde se desee optimizar el ajuste del punto de trabajo de la bomba
  • temperaturas caudal-tubería variables.
  • La bomba ofrece las siguientes funciones:
  • Control de la presión proporcional (ajuste de fábrica): La altura se modifica de acuerdo con la demanda de caudal. La altura deseada puede ajustarse en el panel de control de la bomba.
  • Control de la presión constante: Se mantiene una altura constante, independientemente de la demanda de caudal. La altura deseada puede ajustarse en el panel de control de la bomba.
  • Trabajo de curva constante: La bomba funciona a una velocidad constante o entre las curvas máx. y mín.
  • Influencia de temperatura: La altura varía dependiendo de la temperatura del líquido.

Líquidos bombeados:
Líquidos finos, limpios, no agresivos y no explosivos que no contengan partículas sólidas, fibras ni aceites minerales. En los sistemas de calefacción, el agua debería cumplir los requisitos de los estándares aceptados sobre calidad del agua en los sistemas de calefacción, por ejemplo la norma alemana VDI 2035.

En los sistemas de agua caliente doméstica, es aconsejable utilizar bombas UPE únicamente para agua que tenga un grado de dureza inferior a aprox. 14°dH.

La bomba no debe utilizarse para el trasiego de líquidos inflamables como gasóleo, gasolina o líquidos similares.

Si desea más información sobre la curva de vista general, descargue el folleto The Perfect Fit

La bomba se caracteriza por:

  • Controlador de bomba integrado en la caja de terminales
  • Cojinetes radiales cerámicos
  • Cojinete axial de carbono
  • Tambor del rotor de acero inoxidable, disco de presión y revestimiento del motor
  • Cuerpo del estátor de aleación de aluminio
  • Cuerpo de la bomba de hierro colado
  • Estátor con térmico integrado

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati