Bomba circuladora MAGNA de Grundfos

Las bombas circuladoras MAGNA de Grundfos se utilizan en edificios comerciales para aplicaciones de aire acondicionado, calefacción y suministro de agua.

Las bombas circuladoras MAGNA de Grundfos se utilizan en edificios comerciales como colegios, hospitales y edificios de oficinas para la circulación de agua caliente sanitaria, agua caliente en sistemas de calefacción y agua fría en sistemas de aire acondicionado de pequeño tamaño.

La gama MAGNA se caracteriza por incorporar variadores de frecuencia inteligentes y motores basados en la tecnología de imán permanente. Esto permite un funcionamiento con velocidad variable que corresponde con las demandas de energía variables del sistema.

Las bombas MAGNA de Grundfos presentan construcciones sin cierre. El fluido bombeado circula en el sistema y también se utiliza para enfriar y lubricar el motor y las piezas giratorias durante el funcionamiento.

La familia MAGNA ofrece la gama completa de variantes de productos, incluyendo 28 modelos distintos, con caudales de 1 a 39m3/h.

Principales características de producto:

  • Ahorros energéticos del 60 - 80 %, dependiendo del sistema hidráulico y su uso
  • Adaptación automática a las características del sistema hidráulico (AUTOADAPT)
  • Tanto para aplicaciones de aire acondicionado como para aplicaciones de calefacción
  • No necesita mantenimiento
  • No produce ruidos / alta comodidad
  • Rendimiento variable de 10 - 1500 W (más de un tamaño)
  • Comunicación total a través de GENIBus o LonWorks
  • No se necesita protección de motor
  • Larga vida útil
  • Bajos costes de funcionamientoMateriales de alta calidad
  • Construcción y eficiencia optimizadas del motor

Ahorro energético

Las bombas MAGNA de Grundfos ahorran energía ajustando el rendimiento a la demanda. De acuerdo con el perfil de carga acordado a nivel internacional para una bomba circuladora, una bomba funciona al máximo sólo el 6% del tiempo. Por lo tanto, es ventajoso que la bomba reduzca su velocidad (rpm) el resto del tiempo, ahorrando así energía y dinero.

Cada bomba MAGNA ajusta automáticamente su rendimiento a las condiciones actuales. Así se garantiza que el consumo de energía siempre se mantenga en un mínimo.

Controlando automáticamente su propia velocidad, la bomba regulará continuamente la presión (altura), para adaptarse de forma óptima a la velocidad del agua (caudal).

Las bombas MAGNA de Grundfos presentan la función única AUTOADAPT. Funciona para adaptar continuamente el consumo de energía adaptándose al sistema en el que está instalada. Si desea más detalles e información sobre el funcionamiento de AUTOADAPT, visite www.grundfos.com/magna