Estaciones de Bombeo Grundfos Multilift

La gama Multilift consta de unidades compactas con todo incluido diseñadas para la evacuación y trasiego de aguas fecales por debajo del nivel del alcantarillado.

La gama Multilift consta de unidades compactas con todo incluido diseñadas para la evacuación y trasiego de aguas fecales por debajo del nivel del alcantarillado, desde casas privadas a grandes complejos. Disponibles en muchos tamaños, las estaciones Multilift transfieren aguas residuales de forma eficiente y con el mínimo ruido.

La gama completa es a prueba de gases y olores, de fácil instalación, y requiere un mantenimiento mínimo. Las opciones van desde el modelo de bomba única M hasta las unidades MDV y MD1 a unidades grandes, de doble depósito, que presentan bombas SE con impulsor de canal o SuperVortex

Conecte y bombee
Las estaciones Multilift M y MD de Grundfos se suministran como unidades completas listas para su instalación. Las unidades constan de una o dos bombas con impulsor tipo vórtex totalmente integradas con el depósito de recogida. 

El depósito de recogida está hecho de polietileno estanco no corrosivo e irrompible. Es totalmente hermético, así como a prueba de gases y olores.

Líquidos bombeados
Las estaciones Multilift M y MD son adecuadas para la manipulación de aguas residuales y otros líquidos que contengan sólidos, como fibras, textiles y heces, con un valor de pH de 4 a 10. 

Multilift M y MD son capaces de soportar temperaturas de líquidos entre 0 y +40°C, durante breves periodos de tiempo hasta +60°C.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati