Estaciones de bombeo Grundfos PUST

La gama de estaciones de bombeo prefabricadas de Grundfos está diseñada para trasladar y recoger agua de drenaje, agua superficial y aguas residuales.

La gama de estaciones de bombeo prefabricadas de Grundfos está diseñada para trasladar y recoger agua de drenaje, agua superficial y aguas residuales de casas unifamiliares y multifamiliares, pequeñas industrias, colegios y terrenos deportivos, etc.

Estación de bombeo completa
La gama PUST de pozos de bombeo de polietileno es el complemento perfecto para la gama de bombas de calidad de Grundfos. Disponible en versiones de una y dos bombas, estos pozos de PEAD se entregan completos con todos los accesorios necesarios como válvulas y tuberías anticorrosión, así como controladores fiables. De ese modo, puede obtenerse una estación de bombeo completa lista para su uso en el propio terreno. Al obtener todo de un proveedor, puede estar seguro de que todas las piezas cumplirán los requisitos de calidad más estrictos y se adaptarán perfectamente unas a otras.

Una vez se haya instalado la estación de bombeo, comprobará que el mantenimiento se ha reducido a un mínimo absoluto. La combinación de materiales sólidos y el práctico acceso a las válvulas y las bombas no sólo hace que las labores de mantenimiento y reparación sean más sencillas, sino que hace que sean mucho menos frecuentes.

Muchos tamaños disponibles

Las estaciones de bombeo están disponibles en una variedad de tamaños, que comprenden cuatro diámetros estándar y tres profundidades estándar.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati