Bombas en línea verticales de Grundfos (TPE)

Las bombas en línea verticales de Grundfos con convertidores de frecuencia integrados se utilizan en una serie de aplicaciones, incluyendo aire acondicionado y calefacción. Todas las bombas son monofásicas, centrífugas en línea con cierres mecánicos y motores estándar.

Las bombas en línea verticales de Grundfos con convertidores de frecuencia integrados se utilizan en una serie de aplicaciones, incluyendo aire acondicionado y calefacción. Todas las bombas son monofásicas, centrífugas en línea con cierres mecánicos y motores estándar. Las bombas tienen acoplamiento estrecho, lo que significa que la bomba y el motor son unidades separadas. Por lo tanto, las bombas son menos sensibles a las impurezas en el líquido bombeado en comparación con las bombas de rotor encapsulado.

Existen dos versiones:
TPE Serie 1000
TPE Serie 2000

La TPE Serie 1000 es la versión básica con convertidores de frecuencia integrados en los motores. La TPE Serie 2000 está además equipada con sensor de presión diferencial integrado montado en fábrica. Esto hace de la gama TPE Serie 2000 una solución predeterminada para una instalación rápida y segura.

Caudal máximo: 350 m3/h
Tamaño de motor máximo: 22 kW

Principales características del producto:

  • Hidráulica optimizada para alta eficiencia
  • Bajo nivel de ruido
  • Uso de motores con convertidores de frecuencia integrados de serie
  • Diseño de cubierta extraíble para un fácil desmontaje durante las labores de mantenimiento y reparación
  • Impulsor mecánica e hidráulicamente equilibrado para prolongar la vida útil del cierre del eje y el cojinete del motor
  • Toda la bomba está electro-revestida para aumentar la resistencia a la corrosión
  • Disponible en diseño de una y dos bombas
  • Disponible en una serie de variantes de cierres y materiales
  • Ahorra energía