Subenfriador de líquidos

Los subenfriadores de líquidos se instalan en las plantas de refrigeración con el fin de aumentar el rendimiento del evaporador. Disminuye la temperatura de entrada del refrigerante en el evaporador.

Los subenfriadores de líquidos son aplicaciones que se utilizan con frecuencia en las plantas de refrigeración para efectuar transferencias de calor entre las líneas de aspiración y de líquido, y para disminuir la temperatura del líquido por debajo de su temperatura de ebullición/condensación. El objetivo es utilizar la diferencia de temperaturas existente entre la línea de aspiración a la temperatura de evaporación (más un sobrecalentamiento) y la línea de líquido a la temperatura de condensación.

La energía intercambiada en el subenfriador de líquido aumenta el rendimiento del evaporador, ya que disminuye la temperatura de entrada del refrigerante en el evaporador.