Curva de rendimiento

La curva de rendimiento del sistema muestra la correlación existente entre el caudal (Q) y la diferencia de presiones o altura (H) que crea la bomba.

Normalmente, el caudal se proporciona en m3/h o l/s. La diferencia de presiones o altura se da en kPa o mws (metro de la columna de agua).
Para las bombas de velocidad variable, la curva de rendimiento se da a las RPM máximas y mínimas.

Cuando se conectan varias bombas, la curva final de rendimiento se alcanza combinando las características de cada una de las bombas.

Las bombas conectadas en paralelo se añaden horizontalmente para aumentar la Q. Para dos bombas idénticas la Q máxima se duplicará, aunque la altura máxima seguirá siendo la misma. Este modo de conexión se utiliza con frecuencia en los sistemas de bombeo.

Las bombas conectadas en serie se añaden verticalmente para aumentar la H (altura). Con dos bombas idénticas, se alcanzará el doble de la altura máxima individual. La Q máxima seguirá siendo la máxima. Este método se emplea con frecuencia en las bombas multietapa.

La curva de rendimiento se utiliza junto con las características del sistema cuando se dimensionan y se seleccionan las bombas.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati