Intercambiador de calor de placas

Un intercambiador de calor de placas es un intercambiador de calor que se utiliza para transferir calor de un fluido a otro.

Esta transferencia de calor se produce en el interior de las placas. Este intercambiador de calor de placas está formado por placas con una cámara de aire entre ellas. El espacio forma conductos por los cuales pueden fluir ambos fluidos, intercambiando calor entre las placas. El número de placas utilizadas en un intercambiador de calor de placas depende de su capacidad de intercambio de calor (kW). Cuantas más placas tenga, mayor será su capacidad.

Este tipo de intercambiador de calor se utiliza principalmente para intercambiar calor entre líquidos, pero también se puede utilizar para intercambiar calor de líquido a gas.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati