Curva de potencia

La curva de potencia muestra el consumo de potencia de la bomba en un caudal determinado.

Una vez conocido el η se puede calcular la P (potencia) utilizando la siguiente ecuación:

        ρ x g x H x Q
P =         η

P= potencia [W]
ρ = densidad [kg/m3]
g= aceleración debida a la gravedad [m/s2], normalmente se utiliza "9,81" como valor para la g. H = altura [m]
Q=caudal [m3/s]
η = rendimiento (sin unidades)

Se utiliza la siguiente ecuación para obtener un cálculo rápido aunque no preciso de la potencia:

        Q x H x 2.73
P =         η

P = potencia [W]
H = altura [m]
Q=caudal [m3/h]
η = rendimiento (sin unidades)
ρ y g forman parte del factor "2,73", en el que ρ = 1000 [kg/m3] (agua a 4 °C) y
g = 9,81[m/s2]. Q se da en [m3/h] en lugar de [m3/s] y también forma parte del factor "2,73".





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati