Factor de potencia

El factor de potencia es el ángulo de fase existente entre la tensión y la intensidad (cosφ) .

Se utiliza el cos fi (φ) (entre otros propósitos) para calcular el consumo energético de un motor.
En el caso de las bombas, el consumo tiene una gran importancia. Para bombas con motores estándar de corriente alterna, la potencia de entrada se calcula midiendo la tensión de entrada y la intensidad de entrada, y leyendo el valor de cosφ a plena carga en la placa de características del motor. Cosφ es el ángulo de fase existente entre la tensión y la intensidad. Cosφ recibe también el nombre de factor de potencia (PF). El consumo de potencia P1 se puede calcular con las fórmulas que se muestran a continuación dependiendo de si el motor es monofásico o trifásico.

 

Motor monofásico de CA, p. ej.,  1 x 230 V

P1 = U x I x cosφ

 

Motor trifásico de CA, p. ej., 3 x 400 V

P1 = √3 x U x I X cosφ