Profibus

PROFIBUS es una tecnología de comunicación muy utilizada en procesos industriales pero que también puede encontrarse en aplicaciones de automatización de edificios. Es una tecnología estandarizada para comunicación de datos, gestionada por Profi International.

La tecnología Profibus, principalmente, se utiliza en automatización de procesos industriales aunque también puede encontrarse en sistemas de gestión de edificios (BMS) en todo el mundo, incluyendo edificios de oficinas, colegios, aeropuertos, hoteles y hospitales, etc.

Tecnología interoperable
Con Profibus, es posible integrar dispositivos de diferentes fabricantes dentro de un sistema de comunicación común. Profibus es una tecnología interoperable, lo que significa que cualquier fabricante puede usar este protocolo para transferir datos entre los dispositivos conectados como válvulas, bombas, robots, equipamiento de maquinaria, motores, ventiladores, sensores, etc.

Control
Un dispositivo de control, denominado normalmente PLC, controla la comunicación de los dispositivos conectados y también contiene la lógica programable del sistema.

Alta velocidad
Profibus es capaz de trabajar a velocidades de transmisión de datos altas en comparación con el resto de buses de comunicación más conocidos, proporcionando una ventaja adicional en lo que refiere al tiempo en aplicaciones críticas.

Mantenimiento
El operario / gestor del edificio puede controlar remotamente los dispositivos conectados, incluyendo arranque/parada, cambio de modo de funcionamiento y ajustes. Pero también ofrece una amplia variedad de opciones como transferencia de datos, calendarización, seguimiento, alarmas, etc.

Los mensajes de estado, alarmas, horas de funcionamiento, consumo energético, etc. de los dispositivos conectados permiten al gestor del edificio optimizar continuamente el rendimiento del edificio.

Aplicaciones
Profibus se usa principalmente en las siguientes aplicaciones:

  • HVAC (Calefacción, Refrigeración, Aire acondicionado)
  • Control de las bombas
  • Automatización de Industrias
  • Automatización de Procesos




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati