Modo de control: presión proporcional - medido

La presión proporcional se utiliza en sistemas de circulación con una gran red de tuberías y con válvulas de control para generar un caudal variable.

La presión proporcional se utiliza principalmente en sistemas de circulación con una gran red de tuberías y con válvulas de control para generar un caudal variable.
La pérdida de presión en las válvulas de control es inferior al 50% de la caída de presión total. El sensor de diferencia de presiones deberá situarse en el consumidor más alejado.

  • Sistemas de calefacción con válvulas de 2 vías
  • Red de calefacción centralizada
  • Sistema de aire acondicionado con válvulas de 2 vías




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati