Bolsa tamiz

Una bolsa tamiz es un dispositivo utilizado para retener o eliminar los sólidos suspendidos o flotantes en el caudal, con el fin de evitar daños en las bombas, válvulas, etc. o impedir su atasco.

Las bolsas tamiz son dispositivos con aperturas (6 – 150 mm), en general de tamaño uniforme, utilizadas para retener o eliminar los sólidos suspendidos o flotantes en el caudal.

Las bolsas tamiz impiden que los sólidos pasen un determinado punto del conducto con el fin de evitar daños en las bombas, válvulas, etc. o impedir su atasco. El elemento de filtrado puede constar de barras paralelas, varillas, alambres, telas metálicas, rejillas o placas perforadas.

En una instalación estándar de una estación de bombeo, la bolsa tamiz se sitúa directamente en la entrada, lo que permite un vaciado y una limpieza más eficaces. En el sur de Europa, la bolsa tamiz se sitúa normalmente en las estaciones de bombeo.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati