Compresor de tornillo

Los compresores de tornillo se utilizan con frecuencia integrados en los sistemas de refrigeración. Los compresores de tornillo emiten gases refrigerantes de forma continua, mientras que otros tipos de compresores lo hacen de forma intermitente.

Los compresores de tornillo se utilizan con frecuencia en conexión con los sistemas de refrigeración. Los compresores de tornillo emiten gases refrigerantes de forma continua, mientras que otros tipos de compresores lo hacen de forma intermitente.

En un compresor de tornillo, el compresor y el motor se encuentran separados y, por tanto, conectados mediante un eje o una correa en V. Como el compresor y el motor se encuentran separados, el compresor puede utilizar amoniaco como refrigerante.

Se puede regular la salida refrigerada de los sistemas de refrigeración ajustando el rendimiento del compresor. Los compresores de tornillo resultan apropiados para la regulación de los sistemas de refrigeración, ya que sus características les permiten efectuar ajustes continuos desde el 100 % a casi 0 %.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati