Sistemas de suministro de agua en zonas

Los sistemas divididos en zonas se utilizan para obtener el máximo confort del usuario en las aplicaciones de suministro y distribución de agua. Estos sistemas se suelen encontrar en edificios de gran altura y paisajes accidentados.

Los sistemas divididos en zonas se utilizan para obtener el máximo confort del usuario en las aplicaciones de suministro y distribución de agua. Estos sistemas se suelen encontrar en edificios de gran altura y paisajes accidentados.

La división del sistema de suministro de agua en diversas zonas resulta necesario para garantizar que:

  • La presión de agua no varía excesivamente de una planta a otra
  • La presión mínima del piso superior de cada zona no cae por debajo de 1,5 - 2 bares
  • La presión máxima del piso inferior de cada zona no supera los 4 -4,5 bares

La disposición del sistema podría ser la siguiente:

  • Todos los sistemas de incremento de presión se sitúan en el sótano. Los aumentos de presión tienen lugar en la parte superior del edificio (véase ilustración).
  • Disposición del sistema de incremento de presión en cascada. Un sistema de aumento de presión situado en el sótano suministra todo el agua hacia la zona 1, donde una segunda bomba de aumento de presión hará lo propio para la zona 2, etc.
  • En combinación con un depósito en el tejado. Un sistema de aumento de presión en la parte superior del tejado aumenta la presión para los 3-4 pisos superiores. El resto del edificio recibe el agua por gravedad.