GRUNDFOS GO

La aplicación Grundfos GO ya está disponible

Las herramientas Grundfos GO CAPS y GO Remote se han combinado en una nueva aplicación denominada Grundfos GO.

Descripción general

Grundfos GO es una aplicación para dispositivos móviles que los profesionales del sector pueden utilizar sobre la marcha. Es la plataforma más completa para la selección y el control de bombas desde dispositivos móviles e incluye funciones de dimensionamiento, sustitución y documentación. Constituye un método de ayuda intuitivo, que siempre puede tener a mano y que le permite acceder a las herramientas online de Grundfos, ahorrándole un valioso tiempo a la hora de elaborar informes y recoger datos.

La aplicación Grundfos GO está diseñada para ahorrarle tiempo y esfuerzo al usuario. Puede descargarla en cualquier dispositivo móvil con sistema operativo iOS o Android.

Grundfos GO

Razones para usar la aplicación Grundfos GO

Al descargar la aplicación Grundfos GO, se abrirá ante usted un universo de herramientas, servicios y documentación que está diseñado para permitirle ahorrar tiempo. La aplicación Grundfos GO está conectada siempre online, lo que significa que se actualiza sobre la marcha y puede utilizarla cuando y donde lo necesite. La aplicación Grundfos GO le ofrece las siguientes posibilidades:

  • Comunicación: le permite monitorizar y controlar bombas electrónicas
  • Catálogo: navegue por el catálogo completo de productos Grundfos
  • Sustitución: encuentre una bomba de sustitución introduciendo simplemente la marca o el nombre de su bomba
  • Dimensionamiento: puede dimensionar bombas para instalaciones específicas
  • Informes: permite generar, firmar y enviar informes en tiempo real acompañados de fotos, lo que evita errores, malentendidos y retrasos innecesarios (así como el papeleo in situ)
  • Interfaz gráfica: proceso de instalación muy sencillo gracias a la comodidad de la interfaz y el sistema de navegación, que aprovechan las contrastadas ventajas de las pantallas táctiles
  • Gestión de datos: permite copiar y obtener datos, así como enviarlos y recuperarlos más tarde

Y esas son solo algunas de sus funciones…

Características y ventajas

  • Siempre conectado: acceso inmediato a toda la documentación y las herramientas de dimensionamiento, lo que permite ahorrar tiempo y disponer de toda la información y documentación justo en el momento en el que son necesarias
  • Autonomía absoluta: no tendrá que llamar a nadie ni regresar a toda prisa a su oficina
  • Eficacia: puede utilizarse de forma rápida y fácil gracias a la sencillez de su interfaz gráfica
  • Asistente paso a paso: la configuración de bombas online simplifica los trabajos de instalación, mantenimiento y reparación
  • Resolución de problemas: solo tiene que ir hasta la ubicación de la bomba para comprobar cuál es el problema y saber qué debe hacer
  • Mejora instantánea: puede cambiar parámetros de configuración sobre la marcha
  • Comunicación abierta: el flujo de datos en tiempo real, el registro de alarmas y los accesos directos a las funciones más frecuentes le permitirán conocer todo lo que necesita saber sobre su bomba cuando se conecte
  • Documentación y herramientas de dimensionamiento: puede acceder a prácticamente toda la información disponible en la herramienta WebCAPS
  • Estado de las bombas: compruebe el funcionamiento de las bombas y realice un diagnóstico sencillo
  • Historial de las bombas: permite garantizar la correcta sustitución de las bombas en función de su rendimiento
  • Ahorro de tiempo: la sencillez de la documentación y la gestión de datos le permite generar archivos PDF e informes digitales o administrar perfiles de lectura y escritura; además, incluye una función de gestión de proyectos, todo ello con el fin de simplificar el proceso de instalación
  • Ahorro económico: porque el tiempo es oro y se necesitarían más manos para gestionar los mismos procesos
  • Mejora del servicio: podrá ofrecer a sus clientes asesoramiento y presupuestos precisos incluso en las primeras etapas del proceso de venta
  • Detección del idioma: la aplicación detecta automáticamente el idioma de su dispositivo móvil; la aplicación Grundfos GO está disponible en 30 idiomas y próximamente serán más

En la actualidad, la aplicación Grundfos GO puede establecer comunicación con los siguientes productos:

Bombas

MAGNA

SEG (con función AUTOADAPT)

UPE, UPS

CRE, CRIE, CRNE

MTRE

SPKE

CRKE

TPE, TPED

NKE, NBE

Hydro Multi-E

CME

Cuadros de control

CU300

CU301

IO351

MP204

Motores

MGE

Para poder comunicarse con estos productos, se necesita una llave electrónica para smartphone o la solución para iPod touch.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati