Versión actual de Grundfos Product Center

Versión actual de Grundfos Product Center

Información sobre los cambios de la última versión de GPC

Software

  • Actualización del dimensionamiento de estaciones elevadoras de aguas residuales
  • Actualización de la guía PLG (Guía de Líquidos para Bombas, por sus siglas en inglés) en relación con las bombas CR
  • Actualización de la sección de sustitución con nuevas bombas circuladoras
  • Actualización de la sección de sustitución para los productos Flygt

Datos

Nuevos productos

  • MTR con motores IE3
  • MS6000, modelo C

Nuevas versiones de productos

  • Comfort (para EE. UU.)
  • SP (para EE. UU.)
  • MAGNA1 y MAGNA3 (para EE. UU.)
  • DMX
  • DMH
  • UPS2 (para Irlanda)
  • AFG
  • CRNE (60 Hz)

Nuevo servicio

  • SEG (60 Hz)
  • NK/NKG
  • TP
  • CME
  • MTR

Software

  • Realización de cambios para permitir la visualización de lista de precios
  • Actualización del cálculo de la velocidad del viento para el dimensionamiento de sistemas de energías renovables
  • Guía PLG actualizada para incluir más productos para EE. UU.
  • Cambios en la función "Copiar vínculo" para hacerla compatible con los exploradores web más recientes
  • Actualización de la sustitución de bombas para aguas residuales para mejorar las correspondencias obtenidas

Datos

Nuevos productos

  • Hydro Multi-E con el nuevo motor de imanes permanentes MGE (para el sur de Europa)
  • BMS hs
  • MTRE con el nuevo motor de imanes permanentes MGE

Nuevas versiones de productos

  • SEG (60 Hz)
  • Paneles solares SW250 y SW80
  • TP/TPD 65-, 100-, 125- y 150-(XXX)/2 o 4 (60 Hz)

Nuevo servicio

  • Bomba SB
  • Bomba Unilift CC

 

Software

  • Material sobre pliegos de condiciones añadido en la sección de bibliografía
  • Nueva unidad de viscosidad (centistoke)
  • Visualización del número de producto de las bombas con impulsor recortado

Datos

Nuevos productos

  • CM autocebante
  • CMB autocebante
  • Hydro Multi-E con el nuevo motor de imanes permanentes MGE
  • TPE con el nuevo motor de imanes permanentes MGE
  • SBA
  • Proyecto de racionalización de bombas NKG
  • CMBE con el nuevo motor de imanes permanentes MGE

Nuevas versiones de productos

  • HS (para la India)
  • ALPHA2 (para Rusia y China)
  • BM en acero 1.4301 (cambio de números de producto)
  • UPS100 (Comfort)

Nuevo servicio

  • MGE (creación de la gama estándar "China") y MG (creación de la gama estándar "MEPS")
  • Motor Siemens IE3
  • Bombas CR Flex y CR45
  • Bomba Hydro Multi-E
  • Bomba CMB
  • Bomba HS

Software

  • Nuevo diseño de WebCAPS
  • Resolución del problema de sobrecarga con el funcionamiento en paralelo
  • Resolución de los problemas de las bombas NB a la hora de seleccionar el líquido
  • Implementación de las normas GOST para puntos de extracción de aguas residuales en sótanos

Datos

Nuevos productos

  • Nuevos productos: Alpha1 (solo las versiones para Alemania)

Nuevas versiones de productos

  • MAGNA3 pequeña
  • Hydro Solo E con motor MGE (modelos H e I) de 0,25 a 2,2 kW (gama de productos internacional y para el sur de Europa)
  • NBE/NBGE/NKE/NKGE con motor MGE (modelos H e I) de 0,25 a 2,2 kW

Nuevo servicio

  • Bomba Magna3 pequeña (< 200 W)
  • Bomba SEG
  • SEV.65 (versiones 65-80 Q)
  • SLV.65 (versiones 65-80 Q)
  • Motor Siemens IE3
  • SP17 y SP30 (cambio del modelo B)

Software

  • Visor de productos Dalux 3D que permite obtener una vista detallada de las bombas CM/CME
  • Compatibilidad con las curvas de las bombas MAGNA3
  • Nuevo sistema de cálculo de turbinas eólicas para el dimensionamiento de sistemas de energías renovables

Datos

Nuevos productos

  • MAGNA1 (para Norteamérica)
  • MAGNA3 (para Norteamérica)

Nuevas versiones de productos

  • GRUNDFOS GO MI204 (dongle/mochila para iPhone 5)
  • HS350-250 (nuevas versiones de productos)
  • Accesorios para bombas dosificadoras (kits de instalación)
  • Carpeta de bibliografía para sistemas de desinfección (en la ruta Disinfection Systems > Oxiperm > Oxiperm Pro OCD 162)
  • Hydro Multi-S (GIT)
  • Hydro MPC (GIT) con motor MGE (modelos H e I) de 0,25 a 2,2 kW
  • Nuevos motores MG/ML

Nuevo servicio

  • Bombas SE/SL (60 Hz)
  • SEG de 2.6 a 4.0 kW y bombas de hasta 1.5 kW
  • Bombas RC
  • Bombas MTR1/3/5 con motor de bajo consumo energético

Software

  • Hasta 3 puntos de trabajo para el dimensionamiento de aplicaciones industriales
  • El panel de búsqueda avanzada pasa a ser la única opción en el catálogo
  • Mejora de la sustitución (bombas NB/NK) mediante la inclusión del parámetro P2 según exigencias de la norma ISO 5199
  • Cambio del visor de curvas para visualizar puntos de trabajo haciendo clic en Internet Explorer 10
  • Mejora de los cálculos de dimensionamiento para obtener resultados con mayor rapidez

Datos

Nuevos productos

  • Hydro MX (RU)

Nuevas versiones de productos

  • CRFlex con motor MGE (modelos H e I)
  • Hydro MPC (GB) con motor MGE (modelos H e I) de 0,25 a 2,2 kW
  • Hydro Multi-B con motor MGE (modelos H e I) de 0,25 a 2,2 kW
  • Módulo solar GF 80 S
  • Control MPC
  • NBG/NKG de acero inoxidable (2 polos)

Nuevo servicio

  • NBG/NKG (2 polos)
  • CRNE con función de alta velocidad
  • CRN32/45/64/90

Software

  • Módulo de proyectos de WebCAPS
  • Sustitución (bombas NB/NK)
  • Cálculo del coste del ciclo de vida completo en la sección de sustitución

Datos

Nuevos productos

  • MGE/MLE (modelos H e I) de 0,25 a 2,2 kW

Nuevas versiones de productos

  • CME con motor MGE (modelos H e I) de 0,25 a 2,2 kW
  • CRE con motor MGE (modelos H e I) de 0,25 a 2,2 kW
  • CRNE con motor MGE (modelos H e I) de 0,25 a 2,2 kW
  • CRIE con motor MGE (modelos H e I) de 0,25 a 2,2 kW
  • CRTE con motor MGE (modelos H e I) de 0,25 a 2,2 kW
  • Hydro MPC-E con motor MGE (modelos H e I) de 0,25 a 2,2 kW
  • MTRE con motor MGE (modelos H e I) de 0,25 a 2,2 kW

Productos retirados del mercado

  • CME con motor MGE de 0,25 a 2,2 kW
  • CRE con motor MGE de 0,25 a 2,2 kW
  • CRNE con motor MGE de 0,25 a 2,2 kW
  • CRIE con motor MGE de 0,25 a 2,2 kW
  • CRTE con motor MGE de 0,25 a 2,2 kW
  • Hydro MPC-E con motor MGE de 0,25 a 2,2 kW
  • MTRE con motor MGE de 0,25 a 2,2 kW

Nuevo servicio

  • MGE/MLE (modelos H e I) de 0,25 a 2,2 kW
  • CRE con motor MGE (modelos H e I) de 0,25 a 2,2 kW
  • CRNE con motor MGE (modelos H e I) de 0,25 a 2,2 kW
  • CRIE con motor MGE (modelos H e I) de 0,25 a 2,2 kW
  • CRTE con motor MGE (modelos H e I) de 0,25 a 2,2 kW
  • MTRE con motor MGE (modelos H e I) de 0,25 a 2,2 kW

Nota

  • Las bombas CME, CRE, CRNE, CRIE, CRTE e Hydro MPC-E se han transformado en una gama común a 50/60 Hz.

Software

  • Guía de líquidos para bombas (Pumped Liquid Guide, PLG)
  • Configuración del texto de presupuesto para los productos CM, CR, NK, NKG, TP y TPE
  • Banda de tolerancia para bombas SP
  • Textos para el índice MEI
  • Actualización del módulo de dimensionamiento de estaciones elevadoras

Datos

Nuevos productos

  • Sistema elevador de presión CM (PS y PT)
  • CU 362
  • MAGNA1
  • MTA (para EE. UU.)
  • SM 113
  • UPS2

Nuevas versiones de productos

  • CRN grande con brida PJE
  • CRN SF grande con brida PJE y CRN SF con brida DIN/JIS/ANSI
  • CRN HS
  • CRFlex (para EE. UU.)
  • MLFlex (para EE. UU.)
  • NBG con brida JIS
  • NBG y NKG (acero inoxidable, IE2, Hebei)
  • NK/G y NB/G con motor Siemens IE3
  • Controles especiales con la nueva unidad CU 362
  • Hydro MPC (nueva versión Epstan)
  • TP Serie 100
  • RC2-7, 5-7 y 8-7
  • UP/S serie 100 (GB y RU)
  • CIU 273
  • MS6000RI
  • Sensores DPI y RPI

Productos retirados del mercado

  • BMB 4", 6" y 8"

Nuevo servicio

  • SL/SE
  • MAGNA1




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati