ALPHA SOLAR

Resumen

Resumen

La nueva Grundfos ALPHA SOLAR establece nuevos estándares de eficiencia energética en la recirculación de agua solar para viviendas domésticas. Gracias a su motor de imán permanente extremadamente silencioso y a la posibilidad de ajustar sus curvas de rendimiento, el consumo de esta bomba es la terceraparte del que ofrecían las circuladoras de anteriores generaciones*.

Y, aún más, la velocidad de la nueva Grundfos ALPHA SOLAR puede controlarse con una señal de Modulación por Ancho de Pulsos (PWM, por sus siglas en inglés) desde una unidad de control solar para optimizar la recogida deenergía y la temperatura del sistema. Como resultado, el consumo eléctrico dela bomba se ve reducido considerablemente, con un mínimo de 2 W.

Principales características:

  • 4 curvas de velocidad constante que pueden ajustarse fácilmente con el botón situado en la pantalla frontal o controlarse através de una señal PWM
  • ALPHA SOLAR cumple con los requisitos marcados por la Directiva EuP/ErP con un IEE (Índice de Eficiencia Energética) < 0,2 por debajo del límite establecido por el máximo IEEde 0,23
  • Fácil mantenimiento gracias a su tornillo de desbloqueo
  • Resistencia a altas temperaturas - ALPHA SOLAR es capaz de bombear líquidos a 130 °C con una temperatura ambiente de 60 °C
  • Funcionamiento silencioso con un bajo nivel de ruido < 43 dB(A)

Descárgate la hoja técnica sobre ALPHA SOLAR aquí

(*) Ejemplo de consumo eléctrico:

P1 máx. de ALPHA SOLAR xx-145 = 60W comparada con P1 máx. de UPS SOLAR xx-120 = 230W

P1 máx. de ALPHA SOLAR xx-75 = 45Wcomparada con P1 máx. de UPS SOLAR xx-80 = 120W





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Indice de Eficiencia Energética IEE ≤ 0.2
  • 4 velocidades fijas + Control PWM
  • Tornillo de desbloqueo
  • Temperatura ambiente DE 70º
  • Nivel bajo de decibelios < 43 dB(A)
Contacto
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Cómo comprar