Bomba de presurización UPA 15-120

Resumen

Resumen

La nueva bomba de presurización UPA 15-120 es la elección perfecta para aplicaciones domésticas que necesitan una presión mayor en grifos, entradas de calderas de gas, duchas y todo tipo de tomas de agua en una vivienda.

Gracias a su nuevo interruptor de caudal integrado en la propia bomba, Grundfos UPA 15-120 presenta un diseño extremadamente compacto además de ser sumamente fácil de instalar incluso en espacios reducidos.

El interruptor de caudal arranca la bomba automáticamente cuando algún grifo se abre de modo que la presión de agua aumenta. Cuando éste se cierra, la bomba se para. Otra gran ventaja de esta bomba es un funcionamiento extremadamente silencioso gracias a su tecnología de rotor húmedo.

UPA 15-120 es perfecta para aplicaciones de agua fría y caliente ya que tiene capacidad para resistir temperaturas de hasta 95° C. Además puede presurizar agua en múltiples tomas de agua, por lo que se puede instalar tanto en bloques de pisos como en viviendas unifamiliares.

Principales características:

  • Nuevo interruptor de caudal integrado: La nueva Grundfos UPA 15-120 incorpora un interruptor de caudal exclusivo y único.
  • Diseño compacto: Su diseño compacto hace que la nueva UPA 15-120 sea perfecta especialmente para instalaciones en espacios reducidos.
  • Arranque/parada automáticos: El interruptor de caudal integrado arranca y para la bomba en función de la demanda para garantizar una presión de agua perfecta.
  • Fácil de instalar: La nueva UPA 15-120 es muy fácil de instalar. Prácticamente se trata de enchufar y bombear.
  • Funcionamiento silencioso: Sobre la base de la tecnología Grundfos de rotor húmedo con una calidad superior, UPA 15-120 funciona de forma totalmente silenciosa lo que la convierte en la elección ideal para viviendas particulares.

Grundfos UPA 15-120: Hoja técnica de producto





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Nuevo interruptor de caudal integrado
  • Diseño compacto
  • Arranque/parada automáticos
  • Fácil de instalar
  • Funcionamiento silencioso
Contacto
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Cómo comprar