BMEX

Resumen

Resumen

El sistema de bombeo Grundfos BMEX es adecuado para aplicaciones de tratamiento de agua para el manejo del agua de mar y desalinización del agua salobre.

Su diseño para desalinización se caracteriza por que las piezas húmedas están preparadas para el agua de mar. Por ejemplo, todos los materiales de la bomba en contacto con el agua salada están fabricadas en acero inoxidable 904L o duplex.

Además, los materiales en contacto con el intercambiador de presión están fabricados en acero inoxidable duplex y cerámica.

El sistema BMEX está formado por:

  • una bomba BME de alimentación de alta presión
  • uno o más X-Changers
  • una bomba de recirculación BM de alta presión en acero inoxidable de alto grado
  • un Variador de Frecuencia

Nota: la base y el colector son opcionales para el X-Changers.

El sistema de aumento de presión BMEX está basado en la hidráulica de las bombas sumergibles SP_R y un ERD (Energy Recovery Device).

El sistema se utiliza para::

  • desalinización de agua de mar en sistema de ósmosis inversa, por ejemplo, sistemas SWRO (SWRO = Sea Water Reverse Osmosis).

Aplicaciones

  • Desalinización de agua salobre y de mar.


Características y beneficios

  • Recuperación de energía de hasta el 60 %, en comparación con sistemas convencionales, acortando el periodo de amortización
  • Componentes internos en cerámica resistentes a la corrosión y al desgaste
  • Acoplamientos para una instalación sencilla
  • Colector y base en acero inoxidable de alto grado
  • Grandes caudales y alturas
  • Motor y cojinetes son componentes estándar
  • Cierre sin mantenimiento
  • Funcionamiento con correa en V de alta eficiencia
  • Fácil desmontaje para mantenimiento.

Beneficios

  • Colector y base en acero inoxidable de alto grado
  • Componentes internos en cerámica resistentes a la corrosión y al desgaste
  • Acoplamientos para una instalación sencilla
Catálogos

Catálogos

 

Brochure

GRUNDFOS BMEX (Data Sheet)

The new Grundfos BMEX pump system is a unique design dedicated for seawater and brackish water desalination. The innovative system is capable of delivering 2.500m³/day with a maximum energy consumption of only 3 kWh/m³.

Grundfosliterature-3652831.pdf (2 MB)

Obras de referencia

Obras de referencia

Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)