Gama BMP: bombas de pistón para módulos elevadores de presión

Resumen

Resumen

El diseño de las bombas de pistón para módulos elevadores de presión de la gama BMP de Grundfos está pensado para aplicaciones de transferencia de líquidos a alta presión. El diseño de estas bombas se fundamenta en el principio de pistón axial, lo que hace que sean muy ligeras y presenten un diseño compacto.

La gama BMP se compone de bombas de desplazamiento positivo y placa oscilante para aplicaciones con agua. El diseño de esta bomba está pensado para su uso en procesos industriales que utilizan agua de red. Las bombas de la gama BMP de Grundfos ofrecen una eficiencia total de hasta el 88 % y unos picos de presión menores gracias a su diseño de pistones múltiples. Resultan una opción idónea cuando se requiere disponer de una bomba fiable y compacta para aplicaciones a media y alta presión.

Usos

Las bombas de la gama BMP pueden utilizarse en diversas aplicaciones, que abarcan desde el bombeo de agua potable hasta el de productos químicos. Estas bombas pueden utilizarse en una amplia variedad de sistemas de bombeo que deban cumplir requisitos específicos en lo que respecta a su rendimiento y a los materiales de fabricación de las bombas que los componen. Ejemplos de aplicaciones:

  • Limpieza/lavado
  • Inyección
  • Brumosidad
  • Procesamiento

Características y ventajas

  • Alta eficiencia
  • Compactas y ligeras
  • Genera pulsaciones insignificantes en la línea de descarga
  • Libre de mantenimiento preventivo
  • Vida útil prolongada
  • Pocas piezas de desgaste
  • Amplio rango de control de velocidades
  • Excelente capacidad de recirculación (hasta el 90 %) sin que se produzca recalentamiento
  • Lubricación por el líquido bombeado




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Diseño compacto.
  • Alta eficiencia.
  • Coste económico.
Catálogos

Catálogos

 

BMP: Catálogo de productos

BMP: Catálogo de productos

Catálogo de productos
N.º de publicación: 96902846
Fecha de publicación: 03-11-2009
Idioma: Inglés

Descargar PDF

1966 kb

Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)