BMS

Resumen

Resumen

La BMS es una gama completamente nueva de bombas de alta presión para aplicaciones de ósmosis inversa y ultrafiltración con eficiencia mejorada en comparación con las gamas anteriores. Es una bomba con acoplamiento directo accionado por un motor de imán permanente y un VFD.

La gama BMS está disponible en 3 combinaciones:

BMS hs: Sistema de bomba de alta presión

BMST: Sistema de bomba de alta presión con recuperación de energía mediante una turbina

BMSX: Sistema de alta presión con recuperador de energía medianta un intercambiador de presión.

Datos técnicos:

  • Todos los componentes críticos están fabricados en super duplex adecuado para aplicaciones de agua de mar y All salobre
  • El cierre está fabricado en cartucho de carbono/silicio, especialmente diseñado para alta presión
  • Cojinete axial fabricado en cerámica y carbono
  • Cojinetes de la bomba y sellos en goma NBR
  • Cojinete axial incorporado que absorve el empuje axial de la bomba

 

Aplicaciones:

  • Sistemas de ósmosis Inversa
  • Sistema de ultra filtración
  • Sistema de filtración
  • Sistemas de aumento de presión y suministro de agua

 

Características y Beneficios:

  • Ahorro de energía por su alta eficiencia
  • Fácil mantenimiento y alineación gracias a su diseño mejorado
  • Fácil integración en cualquier sistema de tratamiento de agua
  • Extrema durabilidad y fiabilidad
  • Pequeña huella de carbono
  • Diseñado para altos caudales y presiones
  • Todos los componentes críticos en contacto con el agua están fabricados en super duplex
  • Rampa de arranque y parada
  • Variador de frecuencia VFD preajustado en punto de trabajo.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Ahorro de energía por su alta eficiencia
  • Extrema durabilidad y fiabilidad
  • Diseñado para altos caudales y presiones
Catálogos

Catálogos

 

Grundfos BMS hs/BMS hp/BMST/BMSX RANGES

BMS hs/BMS hp/BMST/BMSX RANGES

Product brochure
Publication No: 98506131
Release date: 01-07-2013

BMS

BMS

Hoja Técnica


Obras de referencia

Obras de referencia

Contacto
Sales Office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Service Center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)