NB, NBG, NBE y NBGE

Resumen

Resumen

Las bombas con aspiración axial de Grundfos se utilizan en aplicaciones de suministro de agua, aplicaciones industriales de aumento de presión y trasiego de líquidos, aplicaciones HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) e irrigación.
Las bombas con aspiración axial de Grundfos son bombas multifuncionales que pueden utilizarse en distintas aplicaciones en las que sea necesario disponer de un suministro fiable y económico. Las bombas con aspiración axial tienen cinco campos de aplicación principales: suministro de agua, aplicaciones industriales de aumento de presión y trasiego de líquidos, aplicaciones HVAC e irrigación.
 
Las bombas NB y NBG de Grundfos son bombas centrífugas de voluta de una sola etapa y no autocebantes que disponen de una conexión de aspiración axial, un puerto de descarga radial y un eje horizontal. Las gamas NB y NBG incluyen una serie de bombas de acoplamiento cerrado cuyas dimensiones principales cumplen los requisitos de las normas EN 733 o ISO 2858.

Usos

Grundfos pone a su disposición una gama de bombas con aspiración axial y acoplamiento cerrado (NB) prácticamente ilimitada. Su robustez y fiabilidad las convierten en bombas idóneas para los ambientes más exigentes, como los que se indican a continuación:

  • Sistemas de calefacción de distrito.
  • Sistemas de calefacción para bloques de viviendas.
  • Sistemas de aire acondicionado.
  • Sistemas de refrigeración.
  • Sistemas de lavado.
  • Otros sistemas industriales.

     

    Características y ventajas

    • La optimización de los aspectos hidráulicos del alojamiento y el impulsor consiguen un caudal de líquido que no se ve sometido a obstáculos.
    • La existencia de una junta tórica entre el alojamiento y la cubierta garantiza que no exista riesgo de fugas.
    • El alojamiento, el impulsor y el anillo de desgaste se fabrican en distintos materiales, lo que mejora la resistencia a la corrosión y elimina la presencia de elementos adherentes.
    • La bomba presenta un recubrimiento por electrodeposición catódica que mejora su resistencia a la corrosión.
    • Existen bombas con motores IE1, IE2 e IE3.
    • Existen distintas variantes de las bombas, con diferentes sellos de eje y fabricadas en distintos materiales.
    • Grados de presión: PN 10,16 y 25 bar.
    • Para temperaturas de hasta 140 °C.




        Facebook Twitter LinkedIn Technorati

    Beneficios

    • Optimización de los aspectos hidráulicos del alojamiento y el impulsor.
    • Junta tórica entre el alojamiento y la cubierta de la bomba.
    • Alojamiento, impulsor y anillo de desgaste fabricados en distintos materiales.
    Catálogos

    Catálogos

     

    Catálogo de productos

    NB: Catálogo de productos

    Catálogo de productos
    N.º de publicación: V7160550
    Fecha de publicación: 02-05-2007
    Idioma: Inglés

    Descargar PDF

    1316 kb

    NB: Catálogo de productos

    NB: Catálogo de productos

    Catálogo de productos
    N.º de publicación: 96905269
    Fecha de publicación: 17-12-2009
    Idioma.Inglés

    Descargar PDF

    1086 kb

    NB, Rendimiento perfecto

    NB, Rendimiento perfecto

    Gama de bombas de aspiración axial


    NB - Bombas normalizadas

    NB - Bombas normalizadas

    Bombas normalizadas de aspiración axial


    Obras de referencia
    Contacto
    Ventas

    Contact us

    Select country to contact your local sales company


    Teléfono

    918488800

    Fax

    916280465

    Dirección

    Camino de la Fuentecilla, s/n
    E-28110 Algete (Madrid)

    Servicio Técnico

    Contact us

    Select country to contact your local sales company


    Teléfono

    918488800

    Fax

    916280465

    Dirección

    Camino de la Fuentecilla, s/n
    28110 Algete (Madrid)