Bombas de achique Unilift CC

Resumen

Resumen

La gama Unilift CC se compone de bombas de drenaje sumergibles de una sola etapa diseñadas para el bombeo de agua de drenaje y aguas fecales. Las bombas de la gama Unilift CC pueden realizar el bombeo con niveles de agua de únicamente 3 mm por encima del nivel del suelo desmontando la rejilla. Las bombas de la gama Unilift CC pueden utilizarse en instalaciones fijas y provisionales. Las bombas de la gama Unilift CC incorporan una válvula de retención de clapeta en su salida para evitar que se produzca reflujo desde el sistema de tuberías. Disponen de un adaptador que permite realizar conexiones adecuadas con salidas de 3/4", 1" o 1 1/4".

La rejilla está fabricada en acero inoxidable, mientras que los componentes principales de la bomba (como la camisa y el alojamiento) están fabricados en materiales compuestos moldeados.

La unidad Multibox B-CC7 es una bomba de la gama Unilift CC que incorpora elementos adicionales, como una manguera con un acoplamiento Storz, un adaptador para acoplamientos Storz roscados y una caja con bordes de malla perforada que se utiliza a modo de rejilla previa a la bomba. Es una solución idónea para aquellas situaciones en las que se desee disponer de una bomba de emergencia para viviendas unifamiliares, ante una posible inundación de estas.

 

Usos

El diseño de las bombas de la gama Unilift CC está pensado para el bombeo de:

  • Agua y aguas pluviales en aplicaciones hortícolas.
  • Agua extraída de ríos y lagos.
  • Aguas pluviales, aguas de drenaje y aguas de inundación.
  • Bombeo de agua para el llenado y el vaciado de depósitos, estanques, tanques, etc.
  • Efluentes procedentes de duchas, lavadoras y sumideros situados por debajo del nivel del alcantarillado.
  • Agua de piscinas.
  • Drenaje de agua en zanjas.
  • Aplicaciones de extracción de aguas subterráneas.
  • Efluentes procedentes de viaductos, pasos subterráneos, etc.
  • Drenaje de agua de los sistemas de rociadores de garajes.

 

Características y ventajas

  • Materiales compuestos.
  • Rejilla de acero inoxidable.
  • Válvula autopurgante en el asa.
  • Pueden suministrarse con interruptor de nivel.
  • Adecuadas para niveles de aspiración bajos.
  • Peso ligero.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Instalación sencilla.
  • Función autopurgante.
  • Niveles de aspiración bajos.
Catálogos

Catálogos

 

Productos para aguas residuales

Productos de aguas residuales

Catálogo de productos
N.º de publicación: 97512325
Fecha de publicación: 17-12-2009
Idioma: Inglés

Descargar PDF

3733 kb

Multibox B-CC7

Multibox B-CC7

Bomba de la gama Unilift CC que incorpora elementos adicionales


Obras de referencia
Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)