Bombas para pozos SB

Resumen

Resumen

La bomba SB es una bomba sumergible de aumento de presión para el bombeo de agua limpia. Está especialmente diseñada para aplicaciones de agua pluvial. La bomba está disponible en dos versiones:

  • con filtro de aspiración integrado (malla de 1 mm);
  • con entrada lateral que incluye una manguera flexible de aspiración y un filtro de aspiración flotante (malla de 1 mm).

En ambas versiones, la bomba está disponible con o sin flotador de nivel. El flotador de nivel puede utilizarse para funcionamiento automático o protección contra marcha en seco de la bomba.

Usos

La bomba SB es una bomba sumergible de aumento de presión para el bombeo de agua limpia. Está especialmente diseñada para aplicaciones de agua pluvial.

Características y ventajas

  • Funcionamiento sin ruido.
  • Gran fiabilidad.
  • Protección integrada.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Funcionamiento sin ruido.
  • Gran fiabilidad.
  • Protección integrada.
Catálogos

Catálogos

 

Bomba sumergible SB

Bomba sumergible SB

Bomba sumergible de aumento de presión para agua limpia pluvial


Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)