CIM y CIU

Resumen

Resumen

Los buses de campo Grundfos son una solución de diseño óptima que le permitirá disponer de un control absoluto sobre las bombas y los sistemas de bombas. El módulo de interfaz de comunicaciones (CIM) y la unidad de interfaz de comunicaciones (CIU) permiten la transmisión de datos a través de redes abiertas e interoperables.

La instalación y puesta en servicio de las interfaces de comunicaciones CIM y CIU de Grundfos pueden realizarse fácilmente; además, estas interfaces resultan sencillas de utilizar y ofrecen una excepcional rentabilidad a largo plazo. Todos los módulos se basan en perfiles funcionales estandarizados que permiten una fácil integración de estas interfaces en la red y una fácil comprensión de los puntos de datos.

Las interfaces de comunicaciones CIM son módulos complementarios que permiten establecer líneas de comunicación con bombas de velocidad variable de potencias comprendidas entre 11 y 22 kW y con los nuevos controles específicos para bombas para aguas residuales.

La unidad de interfaz de comunicaciones CIU está pensada para aquellos productos que poseen una interfaz GENIbus, como bombas de velocidad variable, bombas circuladoras y bombas elevadoras de presión de pequeño tamaño. Las unidades CIU incorporan una fuente de alimentación de 24 a 240 V y pueden montarse tanto sobre una pared como sobre un carril DIN.

Las interfaces CIM y CIU son compatibles con los siguientes protocolos de comunicación para buses de campo:

  • LON.
  • PROFIBUS DP.
  • Modbus RTU.
  • SMS, GSM y GPRS.
  • BACnet MS/TP.

 

Usos

  • Unidades CIM/CIU 100/110 LON, utilizadas principalmente en aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC).
  • Unidades CIM/CIU 150 Profibus DP, utilizadas principalmente para la automatización de fábricas y procesos.
  • Unidades CIM/CIU 200 Modbus RTU, utilizadas en aplicaciones de automatización flexibles (como las aplicaciones para sistemas HVAC y aguas residuales).
  • Unidades CIM/CIU 250 GSM, utilizadas principalmente para aplicaciones de suministro de agua y relacionadas con las aguas residuales.
  • Unidades CIM/CIU 271 GRM, utilizadas junto con el sistema de gestión remota de Grundfos.
  • Unidades CIM/CIU 300 BACnet, utilizadas para la automatización de edificios.

 

Características y ventajas

  • Se basan en perfiles funcionales estandarizados.
  • Unidades preparadas para los futuros protocolos de comunicaciones.
  • Compatibles con una amplia variedad de productos Grundfos.
  • Fácil instalación y puesta en servicio.
  • Suministro eléctrico flexible.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Fácil instalación y puesta en servicio.
  • Suministro eléctrico flexible.
  • Se basan en perfiles funcionales estandarizados.
Catálogos

Catálogos

 

CIM y CIU: Catálogo de productos

CIM y CIU: Catálogo

Catálogo de productos
N.º de publicación: 97688393
Fecha de publicación: 08-09-2010
Idioma: Inglés

Descargar PDF

606 kb

Interfaz de comunicaciones para protocolo GSM/GPRS WW

Interfaz de protocolo GSM/GPRS

Hoja de datos
N.º de publicación: 97684409
Fecha de publicación: 09-08-2010
Idioma: Inglés

Descargar PDF

228 kb

Interfaz de comunicaciones para protocolo BACnet MS/TP

Interfaz BACnet MS/TP

Hoja de datos
N.º de publicación: 97626099
Fecha de publicación: 25-01-2010
Idioma: Inglés

Descargar PDF

181 kb

Interfaces de comunicación CIM/CIU

Interfaces de comunicación CIM/CIU

Un completo control para bombas y sistemas de bombeo


Interfaz LON

Interfaz LON

Interfaz de comunicación para LON


Interfaz BACnet MS/TP

Interfaz BACnet MS/TP

Interfaz de comunicación para BACnet MS/TP


Interfaz GSM/GPRS

Interfaz GSM/GPRS

Interfaz de comunicación para GSM/GPRS


Interfaz para Modbus

Interfaz Modbus

Interfaz de comunicación para Modbus


Interfaz para Profibus

Interfaz Profibus

Interfaz de comunicación para Profibus


Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)