Grupos de presión CMB y CMBE

Resumen

Resumen

Los grupos de presión de Grundfos disponen de una moderna tecnología que ofrece un grado de confort superior en sus casas proporcionándoles un suministro de agua sumamente fiable.

Grundfos ofrece una gama completa de soluciones de aumento de presión para aplicaciones domésticas que garantizan un presión de agua óptima.

Las gamas de grupos de presión CM Booster y CME Booster vienen en diferentes versiones:

  • CME Booster
  • CM Booster PM2
  • CM Booster PM1

Grupos de presión CME Booster

Esta gama proporciona presión de agua constante para una gran variedad de aplicaciones domésticas. Esto significa que el usuario final no va a tener problemas con fluctuaciones en la presión de agua debido a una bajada de la demanda de agua o de arranques y paradas de la bomba. La bomba CME Booster mantiene la presión dentro de casa independientemente del uso que se le dé. La presión constante proporciona un incremento del confort y la comodidad en casa.

Además el grupo de presión electrónico CME Booster hace posible personalizar la presión de agua. Solo con presionar el botón del nivel de presión puede aumentarlo o reducirlo como desee.

Características

  • Presión constante con control de velocidad integrado
  • Diseño compacto
  • Materiales robusts - acero inoxidable
  • Fácil instalación
  • Protección contra marcha en seco
  • Bajo nivel de ruido, 55 dB

CMB con PM1 y CMB con PM2

El grupo CMB es un sistema compuesto por una bomba multicelular CM y un control externo PM1 o MP2 que se utiliza como grupo de presión para suministro de agua en aplicaciones domésticas. El pressure manager (PM) permite que la bomba arranque y pare según la demanda de la instalación y además protege elsistema contra marchas en seco.

El grupo de presión CMB es sumamente fácil de instalar. Una vez conectado a las tuberías, basta con enchufarlo a la red eléctrica para que comience afuncionar.

BOMBA CM:

El modelo CM es una bomba centrífuga, horizontal, multietapa y de aspiración axial. Está equipada con un motor con alimentación a la red y cierre mecánico. Son sumamente compactas y silenciosas. El diseño de su cierre mecánico garantiza una resistencia especial a los riesgos de funcionaren seco mientras que sus motores de clase IE2 son sinónimode un alto rendimiento energético.Toda la gama está disponible en acero inoxidable (EN 1.4301/AISI 304).

CONTROL EXTERNO PM (PRESSURE MANAGER)

El PM es la unidad de control de los sistemas de presión que arranca la bomba cuando se alcanza la presión de arranquey que la mantiene funcionando siempre que haya un caudal mínimo.

La gama CM Booster ofrece dos unidades de control diferentes:  

Los modelos PM1 y PM2.

  • Sistema compacto y fácil de instalar
  • Protección contra marcha en seco
  • Válvula anti-retorno integrada
  • Función anti-cycling (detección de fugas)

Características & beneficios

PM 1: El PM 1 es perfecto para aplicaciones donde se necesita arrancar/parar la bomba en función delconsumo. Es la solución de control básico si lapresión de arranque es de 1,5 o 2,2 bar.

PM 2: El PM 2 es la solución de control integral que ofrece una presión de arranque ajustable de 1,5 a 5 bar. Esto permite la personalización para diferentes tipos de instalación y la adaptación perfecta al nivel de confort deseado.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Fácil instalación
  • Diseño compacto
  • Protección contra marcha en seco
Contacto
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)