Grupo de presión CMB Autoaspirante

Resumen

Resumen

La gama CM Booster de Grundfos con unidad de control es un grupo de presión compacto e ideal para el suministro de agua en todo tipo de aplicaciones domésticas. Este grupo de presión consiste en una bomba CM y una unidad de control de Grundfos. La unidad de control, o Pressure Manager, permite que la bomba arranque y pare automáticamente en función de la demanda y la proteja de posibles marchas en seco.

Además, el grupo de presión CM Booster es sumamente fácil de instalar. Una vez conectado a la red de tuberías, solo hay que enchufarlo para que el sistema este operativo.

Bomba CM

El modelo CM autoaspirante es una bomba centrifuga, horizontal, multietapa y de aspiración axial. Está equipada con un motor con alimentación a la red y cierre mecánico. Toda la gama autoaspirante está disponible en acero inoxidable (EN 1.4301/AISI 304).

Si el grupo CM Booster autoaspirante está instalada y puesta en marcha correctamente, puede alcanzar una altura de aspiración de hasta 8 metros en menos de 5 minutos.

Unidad de control

El Pressure Manager es la unidad de control de los sistemas de presión que arranca la bomba cuando se alcanza la presión de arranque y que la mantiene funcionando siempre que haya un caudal mínimo. La gama CM Booster ofrece dos unidades de control diferentes - Los modelos PM1 y PM2.

Un grupo perfecto, para conseguir presión y aspiración

Las bombas CM Booster autoaspirantes están diseñadas para funcionar en una gran variedad de aplicaciones, desde pequeñas instalaciones domesticas hasta pequeños sistemas industriales como por ejemplo:

  • Aumento de presión en aplicaciones domésticas
  • Suministro de agua para regadío/agricultura
  • Transferencia y aumento de presión en aplicaciones de agua de lluvia

Consulte la hoja técnica de producto

Contacto
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)