Conex DIA-G

Resumen

Resumen

Sistema Conex® DIA-G de aviso de gas

Conex® DIA-G (Dosing Instrumentation Advanced-Gas) es un sistema seguro que monitoriza el gas en las instalaciones de dosificación y el lugar de almacenaje del gas.

 

Características

  • Monitorización de dos espacios distintos de almacenamiento de gas o dos gases diferentes al mismo tiempo
  • Visualización simultánea de ambos valores medidos
  • Seguridad óptima gracias a la monitorización permanente del sensor, el relé de alarma y el funcionamiento backup opcional mediante la conexión de una batería externa de reserva
  • Tiempo de respuesta muy corto en el caso de cambio brusco de la concentración de gas
  • Larga vida útil del sensor y sin mantenimiento
  • Reconocimiento del sensor y auto calibración así como monitorización de estado del sensor
  • Interfaz de sensor separada para un sensor potencioestático. Cuando se utiliza una interfaz separada de sensor, el Conex® DIA-G puede instalarse en una habitación de control a una distancia de hasta 500 m. de la interfaz del sensor
  • Dispositivo opcional de alarma acústica y visual
  • Idiomas en menú: Alemán, Inglés, Francés, Español, Polaco y Ruso

 

Parámetros monitorizados

  • Cloro
  • Dióxido de cloro
  • Ozono
  • Amoniaco
  • Acido clorhídrico

 

Aplicaciones

  • Monitorización del aire de ambiente en el tratamiento de agua potable para concentraciones admisibles de gas en los espacios de almacenaje y cerca de los generadores de dióxido de cloro
  • Monitorización del aire de ambiente en el tratamiento de agua de piscinas para concentraciones admisibles de gas en los espacios de almacenaje y cerca de los generadores de dióxido de cloro
  • Monitorización del aire de ambiente en el tratamiento de agua industrial de proceso para concentraciones admisibles de gas en los espacios de almacenaje y cerca de los generadores de dióxido de cloro
  • Monitorización del aire de ambiente en la industria de alimentación y bebida para concentraciones admisibles de gas en los espacios de almacenaje y cerca de los generadores de dióxido de cloro




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Monitorización de 2 salas de almacenaje de gas o 2 gases al mismo tiempo
  • Visualización simultánea de ambos valores medidos
  • Larga vida útil del sensor y sin mantenimiento
Catálogos

Catálogos

 

Leaflet

Sistemas de aviso de gas

Núm. Publicación: 95732779
Idioma: inglés

Descargar PDF

503 KB

Brochure

Purifique su negocio

Núm. Publicación: 96902846
Idioma: inglés

Descargar PDF

1,9 MB

Brochure

Dosificación, amplia gama

Bombas dosificadoras, medición y control y sistemas de desinfección
Núm. Publicación: 95719920
Idioma: inglés

Descargar PDF

2,5 MB

Dosificación, amplia gama

Dosificación, amplia gama

Bombas dosificadoras, medición y control y sistemas de desinfección


Obras de referencia

Obras de referencia

Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)