Conex DIS-C

Resumen

Resumen

Conex® DIS-C unidad de medición de la conductividad (conductiva, inductiva)

Los modelos Conex® DIS (Dosing Instrumentation Standard) son unidades simples y económicas para la amplificación y control. Equidapas con un potente microprocesador de 16 bit y ofrecen alternativas de ajustes, aseguran una alta calidad del agua mientras que reducen el volumen de químicos dosificados, ofreciendo una combinación de eficiencia y sencillez.

Conex® DIS-C mide la conductividad en una gama de aplicaciones  desde el lavado de botellas hasta desalinización. Esto es posible gracias a que DIS-C está disponible con con células de medida conductiva o inductiva.

 

Características

  • Medición de la conductividad con células de medida conductivas en agua potable
  • Medición de la conductividad con células de medida inductiva para entornos agresivos. Los modelos DIS-C con células de medida inductiva son idóneas para medios agresivos ua que no entran en contacto con el agua de muestra.
  • Idiomas pantalla: Alemán, Inglés y Francés.

 

Aplicaciones

Tratamiento de agua potable

  • monitorización de la conductividad de las turberías

Tratamiento de agua industrial de proceso

  • conductividad como indicador de protección contra la corrosión de la instalación
  • monitorización de la conductividad en aplicaciones de procesos industriales para producción
  • monitorización de la desalinización en sistemas de refrigeración para proteger el medio ambiente
  • Industria alimentaria y de bebidas
  • monitorización de la conductividad durante la limpieza de los tanques de proceso en la producción de zumo de frutas o cerveza CIP (limpieza in situ)




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Idioma de menú en Alemán, Inglés y Francés
Catálogos

Catálogos

 

Leaflet

Amplificadores y Controladores

Num. Publicación: 95732777
Idioma: Inglés

Descargar PDF

449 KB

Brochure

Purifique su negocio

Núm. Publicación: 96902846
Idioma: Inglés

Descargar PDF

1,9 MB

Brochure

Dosificación, gama completa

Bombas dosificadoras, medición y control y sistemas de desinfección
Num. Publciación: 95719920
Idioma: Inglés

Descargar PDF

2,5 MB

Dosificación, gama completa

Dosificación, gama completa

Bombas dosificadoras, medición y control y sistemas de desinfección


Obras de referencia

Obras de referencia

Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)