Cuadro de control MPC

Resumen

Resumen

El cuadro de control MPC de Grundfos incorpora un controlador CU 351 que permite monitorizar y controlar hasta seis bombas idénticas conectadas en paralelo. Incluye todos los elementos necesarios para poder ponerlo en funcionamiento y contiene software optimizado para su aplicación específica. El cuadro de control MPC le permitirá minimizar el consumo energético y reducir los costes asociados a este desde el primer momento. Gracias a su software específico optimizado para cada aplicación dispondrá de un control completo sobre las bombas de su sistema. Incorpora funciones, como el control en cascada automático, que garantizan que el sistema pueda alcanzar una eficiencia energética máxima.

El cuadro de control MPC es el único sistema del mercado que conoce con precisión qué y cuántas bombas debe controlar y consigue optimizar el rendimiento y minimizar el consumo energético a partir de los datos de la curva de la bomba proporcionados por el usuario.

Con el cuadro de control MPC, no existen barreras en la comunicación. Puede elegir entre gran variedad de idiomas; el cuadro de control MPC admite la comunicación con equipos de supervisión y diferentes unidades externas a través de los siguientes tipos de buses de campo:

  • Ethernet (el servidor VNC es estándar en el cuadro de control MPC).
  • PROFIBUS a través de los módulos CIU.
  • LON a través de los módulos CIU.
  • Modbus a través de los módulos CIU.
  • GSM y GPRS a través de los módulos CIU.
  • PLC a través de los módulos IO 351B.

El cuadro de control MPC ha sido diseñado y fabricado de acuerdo con los estándares de calidad comunes a todos los productos Grundfos. Las funciones incorporadas (como la asignación de una bomba de reserva, el cambio forzado de bomba y la protección frente al funcionamiento en seco) ayudan a aumentar la fiabilidad de su sistema y reducir los tiempos de parada y el costoso mantenimiento. Todo lo que debe hacer para comenzar a disfrutar de las ventajas que ofrecen los cuadros de control MPC es seguir las sencillas indicaciones del asistente de instalación, que le ayudará a ajustar los parámetros necesarios en el orden correcto.

Usos

  • Aumento de presión.
  • Calefacción.
  • Refrigeración.
  • Aire acondicionado.

 

Características

  • Control en cascada eficiente.
  • Influencia del punto de ajuste.
  • Control de bombas individuales.
  • Puntos de ajuste alternativos.
  • Programa de reloj.
  • Regulación de presión proporcional.
  • Uso alterno de las bombas.
  • Bombas de reserva.
  • Prueba de funcionamiento de bombas.
  • Bombas piloto.
  • Parada cuando la bomba funciona en condiciones de caudal bajo.
  • Función de acumulación de presión suave (minimiza el riesgo de que se produzca el fenómeno de golpe de ariete).
  • Funcionamiento de emergencia.
  • Estimación de caudal.
  • Protección contra el funcionamiento en seco.
  • Estándar Ethernet.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Fiable y fácil de usar.
  • Control en cascada que permite optimizar la eficiencia energética.
  • Función de protección de tuberías.
Catálogos

Catálogos

 

Cuadro de control MPC: Catálogo de productos

Cuadro de control MPC

Catálogo de productos
N.º de publicación: 96905267
Fecha de publicación: 11-03-2009
Idioma: Inglés

Descargar PDF

815 kb

Cuadro de control MPC

Cuadro de control MPC

La eficiencia a su alcance


Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)