CR

Resumen

Resumen

La gama CR ofrece bombas de gran fiabilidad que se adaptan de manera inteligente a una variedad infinita de aplicaciones. Desde que Grundfos inventó este tipo de bomba en 1972  han aparacido muchas imitaciones en el mercado. Sin embargo, cuatro décadas después, esta última generación de bombas CR, con su tradicional eficiencia, un rendimiento fiable y capacidad de adaptación, siguen siendo la mejor opción.

Las bombas de la gama básica CR se encuentran disponibles en cuatro materiales distintos: hierro fundido, dos grados de acero inoxidable y titanio. Existen bombas con 13 rangos de caudal distintos, capaces de generar presiones de hasta 50 bar, con diversos sellos de eje, materiales de caucho . El sistema de construcción modular significa que puede elegir una version para satisfacer casi cualquier necesidad, manejar líquidos dífíciles y las condiciones de funcionamiento más exigentes.

Las piezas que habitualmente resultan más sensibles a los líquidos más complejos o a condiciones de funcionamiento especialmente exigentes pueden tanto optimizarse para adaptarlas a estos fines como diseñarse para satisfacer requisitos específicos.

Estudios internacionales muestran que el ahorro de energía más importante a largo plazo se puede hacer mediante la optimización y control de sistemas. Por lo tanto, Grundfos iSolutions (soluciones intelegentes) garantiza un nivel de servicio inigualable en todo el ciclo de vida de la solución elegida debido a que tiene una visión integral de los sistemas y aplicaciones, y no sólo del suministro de bombas.
 

La gama CRE incorpora los nuevos motores SaVer en los modelos monofásicos hasta 1.5kW y en los trifásicos hasta 2.2kW. Estos nuevos motores IE4 incoporados en la gama CRE funcionan a 4.000 rpm.

El resto de la gama CRE con motor estándar pasa a funcionar a 3.500 rpm., independientemente de la frecuencia de alimentación.
 

 

Usos
 

Las bombas de la gama CR constituyen una variedad completa de soluciones de diseño y permiten que todo tipo de aplicaciones, tanto industriales como domésticas, puedan beneficiarse del toque distintivo de Grundfos. Entre las aplicaciones en las que pueden utilizarse se incluyen las siguientes:

  • Sistemas de agua de proceso.
  • Sistemas de lavado y limpieza.
  • Sistemas de agua salada.
  • Bombeo de ácidos y álcalis.
  • Sistemas de ultrafiltración.
  • Sistemas de ósmosis inversa.
  • Instalaciones de natación.

 

La gama CR cubre cualquier necesidad particular de la instalación- por ejemplo, el espacio limitado, riesgo sísmico o certificaciones.

 

Características y ventajas

  • Calidad y fiabilidad basada en más de cuatro décadas de pruebas y perfeccionamiento continuo.
  • Alta eficiencia.
  • Servicio sencillo.
  • Pequeñas dimensiones.
  • Soluciones especiales adecuadas para líquidos muy agresivos.
  • Alta resistencia a la corrosión.
  • Solución de diseño que permite alcanzar altas presiones con una única bomba.
  • Los motores Grundfos MGE con convertidor de frecuencia integrado permiten el funcionamiento de varias velocidades y ofrecen un rendimiento óptimo de la bomba.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Mayor fiabilidad.
  • Eficiencia energética.
  • Fiabilidad y rendimiento.
Catálogos

Catálogos

 

CR: Catálogo de productos

CR Innovation Inside

The CR concept

Grundfosliterature-145810.pdf (2 MB)

CR: Catálogo de productos

Customised solutions (Product brochure)

The basic CR and NBG/NKG pump ranges, which apply to almost any industrial solution, constitute the broadest range available. With our modular approach, we have made them even broader.

Grundfosliterature-1973.pdf (3 MB)

CRN: sistema de accionamiento mediante imanes MAGdrive

CRN MAGdrive (Product brochure)

Leaflet with information of CRN MAGdrive, which is used when pumping dangerous and aggressive liquids.

Grundfosliterature-2054.pdf (1 MB)

CRT: bombas Grundfos fabricadas en titanio

Grundfos Titanium pumps (Product brochure)

CR Titanium pumps are an outstanding element in the well-proven Grundfos CR range of pumps. In Grundfos CRT pumps, all the components that can come in contact with the pumped liquid are made of titanium.

Grundfosliterature-1891257.pdf (203 KB)

CR: bombas CR homologadas para su uso en atmósferas ATEX

ATEX approved CR pumps (Product brochure)

The ATEX approved CR pumps and motors carry a mark that shows which explosion category the pumps are designed for, and thus, in what kind of areas they can be used. The directive distinguishes between two explosion groups; group I and II. Whether it is a group I or II pump, depends on the level of danger of explosion in the area in which the CR pump is installed.

Grundfosliterature-2056.pdf (126 KB)

CRN: bombas para altas presiones

CRN high pressure programme (Product brochure)

Leaflet with information of the CR high pressure programme for applications, in which high pressures are decisive for a successful daily production.

Grundfosliterature-2052.pdf (445 KB)

CR: tecnología LiqTec de Grundfos

Grundfos LiqTec (Product brochure)

Leaflet with information of the Grundfos LiqTec - dry running protection.

Grundfosliterature-2055.pdf (224 KB)

CRN: baja carga neta de aspiración positiva (NPSH)

CRN Low NPSH (Product brochure)

Leaflet with information of CRN Low NPSH - a pump specially designed to eliminate the risk of cavitation and ensure reliable operation.

Grundfosliterature-2053.pdf (645 KB)

CRN: bombas para la industria farmacéutica

CRN Pharmaceutical (Product brochure)

CRN for pharmaticeutical applications

Grundfosliterature-1769865.pdf (194 KB)

CRT: bombas para plantas desalinizadoras

CRT for desalination (Product brochure)

In Grundfos CRT pumps, all components in contact with the pumped liquid are made of titanium

Grundfosliterature-1891258.pdf (204 KB)

CRT: bombas para aplicaciones industriales

CRT for industry (Product brochure)

In Grundfos CRT pumps, all components in contact with the pumped liquid are made of titanium

Grundfosliterature-1891255.pdf (270 KB)

CRT: bombas para aplicaciones con agua de mar

CRT for sea water (Product brochure)

In Grundfos CRT pumps, all components in contact with the pumped liquid are made of titanium

Grundfosliterature-1891256.pdf (227 KB)

Soluciones de diseño de bombas personalizadas

CUSTOMISED PUMP SOLUTIONS - Optimised for steam boiler feed

Optimised for steam boiler feed

Grundfosliterature-2123624.pdf (2 MB)

CR: cabezal de la polea

CR pulley head (Product brochure)

Leaflet with information of the CR pulley head for applications in remote areas or in mobile applications where no electric power is available.

Grundfosliterature-2049.pdf (119 KB)

Monitorización de bombas CR

GRUNDFOS CR MONITOR, Intelligent warning (Product brochure)

GRUNDFOS CR MONITOR, Intelligent warning

Grundfosliterature-1563858.pdf (864 KB)

Curvas de Rendimientos CRE con motores SaVer

Curvas de Rendimientos CRE con motores ...

La última tecnología en motores


Nuevas CRE motores SaVer

Nuevas CRE motores SaVer

Hoja técnica Idioma: Inglés


Obras de referencia

Obras de referencia

Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

918488800

Fax

916280465

Dirección

Camino de la Fuentecilla, s/n
28110 Algete (Madrid)